Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"773886","name":"PNOZ msi21p Adapter Bos/Rex 15/15 1,5m","price":"1250.0","currency":"SEK","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Produkten kan variera
PNOZ msi21p Adapter Bos/Rex 15/15 1,5m
Artikelnummer: 773886
GTIN: 4046548081039
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och 15-polig encoder-
anslutning, för PNOZ msXp och PNOZ s30, 1,5 m, för Bosch Rexroth.
Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
Utgående artikel
Enhet
Ditt pris
SEK1,250.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och 15-polig encoder- anslutning, för PNOZ msXp och PNOZ s30, 1,5 m, för Bosch Rexroth. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
Generell information
| Godkännande |
CE
UKCA cULus Listed |
Teknisk data
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur |
0
60 |
| Kondensation tillåten? | otillåten |
| Skyddsklass monteringsutrymme | |
| Skyddsklass hus | IP20 |
Mekaniska data
| Kontakttyp 1 | 15-polig sub-D-hylskontakt |
| Form på kontakttyp 1 | rak |
| Kontakttyp 2 | 15-polig sub-D-stickkontakt |
| Form på kontakttyp 2 | rak |
| Kontakttyp 3 | 8-polig RJ45-stickkontakt |
| Form på kontakttyp 3 | rak |
| Fästskruvar | UNC 4-40 |
| Kåpmaterial kontakt 3 | PBT |
| Kontaktytor material 1 | Au |
| Kontaktytor material 2 | Au |
| Kontaktytor material 3 | Au |
| Material för stift | Cu-legering |
| Material för uttag | Cu-legering |
| Kabellängd | 1.5 |
| Tolerans för kabellängd K1 | +/- 0,15 m |
| Färg på kabelns yttre mantel 1 | grön, liknande RAL6018 |
| Färg på huset | svart RAL 9005 |
| Material för kabelmantel 1 | PUR |
| Dragkraft kabel 1 | ja |
| Böjradie (vid dragning) K1 | 8 x Ø |
| Max. ytterdiameter kabel K1 |
6
6 |
| Tvärsnitt på ledare |
0.14
0.14 |
| Ledartvärsnitt AWG K1 | 26 |
| Avskärmning K1 | ja |
| Antal ledare | 8 |
| Kabelgodkännande K1 | UL AWM-Style 20233 |
| Kontaktgodkännande 1 | UL94 V-0 |
| Kontaktgodkännande 2 | UL94 V-0 |
| Kontaktgodkännande 3 | UL94 V-0 |
| Kåpmaterial | TPE-SEBS UL 94 HB |
| Mått höjd | 38 |
| Mått bredd | 40.8 |
| Mått djup | 16 |
| Nettovikt | 89 |
| Bruttovikt | 106 |
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | nej |
| RoHS-undantag enligt direktiv | 6c |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
| Ämnen i REACh | Ledning |
| %-andel av föroreningen | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-anslutning tillgänglig | 0 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27060313 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000026 |
| ETIM-referensfunktion | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548081039 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |