text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 2,5m

Artikelnummer: 773847
GTIN: 4046548069358
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5 m, adapterkabel för varvtalsövervakning på ELAU PACDrive3.

Enhet

Ditt pris

SEK1,800.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
UKCA  
 
Omgivningstemperatur 0  
60  
Kondensation tillåten? otillåten  
Skyddsklass monteringsutrymme
Skyddsklass hus IP20  
Kontakttyp 1 10-polig RJ45-hylskontakt  
Form på kontakttyp 1 rak  
Kontakttyp 2 10-polig RJ45-stickkontakt  
Form på kontakttyp 2 rak  
Kontakttyp 3 8-polig RJ45-stickkontakt  
Form på kontakttyp 3 rak  
Kåpmaterial kontakt 3 PBT  
Kontaktytor material 1 Au  
Kontaktytor material 2 Au  
Kontaktytor material 3 Au  
Ledningsmaterial K1 Cu  
Ledningsmaterial K2 Cu  
Kabellängd 0.2  
Tolerans för kabellängd K1 + 0,055m  
Tolerans för kabellängd K2 +/- 0,15 m  
Kabelkategori K1 Cat5  
Färg på kabelns yttre mantel 1 grön  
Färg på kabelns yttre mantel 2 grön  
Färg på huset svart RAL 9005  
Material för kabelmantel 1 PUR  
Material för kabelmantel 2 PUR  
Dragkraft kabel 1 ja  
Dragkraft kabel 2 ja  
Böjradie (vid dragning) K1 10 x Ø  
Böjradie (vid dragning) K2 8 x Ø  
Böjrad. ständig rörelse K2 10 x Ø  
Max. ytterdiameter kabel K1 7  
7  
Tvärsnitt på ledare 0.14  
0.14  
Tvärsnitt dataledare AWG K1 26  
Tvärsnitt dataledare K1 (4 × 2 x 0,14) mm²  
Tvärsnitt UB-ledare K1 2 × 0,25 mm²  
Avskärmning K1 ja  
Avskärmning K2 ja  
Isolerskikt två trådar K2 nej  
Antal ledare 10  
Kabelgodkännande K1 UL AWM-Style 20963  
Kabelgodkännande K2 UL AWM-Style 20233  
Kontaktgodkännande 1 UL94 V-0  
Kontaktgodkännande 2 UL94 V-0  
Kontaktgodkännande 3 UL94 V-0  
Kåpmaterial TPE-SEBS UL 94 HB  
Mått höjd 24.8  
Mått bredd 31  
Mått djup 85.2  
Nettovikt 176  
Bruttovikt 186  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag nej  
RoHS-undantag enligt direktiv 6c  
Överensstämmelse med REACh Innehåller inga SVHC-ämnen  
Ämnen i REACh Ledning  
%-andel av föroreningen > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-anslutning tillgänglig 0  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27060313  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548069358  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1