Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"773882","name":"PNOZ msi b1 Box 9p","price":"2279.0","currency":"SEK","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Produkten kan variera
PNOZ msi b1 Box 9p
Artikelnummer: 773882
GTIN: 4046548053043
Adapterbox för varvtalsövervakningsmodul, PNOZmulti Classic, 3 x 9-polig
Sub-D-kontakt, 2 x hylsa, 1 x kontakt, kan fästas på skenor.
Enhet
Ditt pris
SEK2,279.00
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
UKCA |
Teknisk data
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur |
0
60 |
| Kondensation tillåten? | otillåten |
| Skyddsklass monteringsutrymme | |
| Skyddsklass hus | IP20 |
Mekaniska data
| Kontakttyp 1 | 9-polig sub-D-hylskontakt |
| Kontakttyp 2 | 9-polig sub-D-hylskontakt |
| Kontakttyp 3 | 9-polig sub-D-stickkontakt |
| Kåpmaterial kontakt 3 | PBT |
| Kontaktytor material 1 | Au |
| Material för stift | Messing |
| Material för uttag | Messing |
| Kontaktgodkännande 1 | UL94 V-0 |
| Kontaktgodkännande 2 | UL94 V-0 |
| Kontaktgodkännande 3 | UL94 V-0 |
| Kåpmaterial | Varmgalvaniserat stål |
| Mått höjd | 60 |
| Mått bredd | 66 |
| Mått djup | 30 |
| Nettovikt | 130 |
| Bruttovikt | 140 |
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | nej |
| RoHS-undantag enligt direktiv | 6c |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
| Ämnen i REACh | Ledning |
| %-andel av föroreningen | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-anslutning tillgänglig | 0 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27440108 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000026 |
| ETIM-referensfunktion | EC002585 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548053043 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |