text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PNOZ msi b1 Box 15p

Artikelnummer: 773880
GTIN: 4046548044614
Adapterbox för varvtalsövervakningsmodul, PNOZmulti Classic, 3 x 15- polig Sub-D-kontakt, 2 x hylsa, 1 x kontakt, kan fästas på skenor.

Enhet

Ditt pris

SEK3,298.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
UKCA  
 
Omgivningstemperatur 0  
60  
Kondensation tillåten? otillåten  
Skyddsklass monteringsutrymme
Skyddsklass hus IP20  
Kontakttyp 1 15-polig sub-D-hylskontakt  
Kontakttyp 2 15-polig sub-D-hylskontakt  
Kontakttyp 3 15-polig sub-D-stickkontakt  
Kåpmaterial kontakt 3 PBT  
Kontaktytor material 1 Au  
Material för stift Messing  
Material för uttag Messing  
Kontaktgodkännande 1 UL94 V-0  
Kontaktgodkännande 2 UL94 V-0  
Kontaktgodkännande 3 UL94 V-0  
Kåpmaterial Varmgalvaniserat stål  
Mått höjd 60  
Mått bredd 66  
Mått djup 30  
Nettovikt 134  
Bruttovikt 145  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag nej  
RoHS-undantag enligt direktiv 6c  
Överensstämmelse med REACh Innehåller inga SVHC-ämnen  
Ämnen i REACh Ledning  
%-andel av föroreningen > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-anslutning tillgänglig 0  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27440108  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC002585  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548044614  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1