text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PNOZ msi b0 cable 15/RJ45

Artikelnummer: 773881
GTIN: 4046548044621
Kabel med 15-polig, Sub-D-kontakt för adapterbox PNOZ msi b1 (773880), kabellängd 0,3 m.

Enhet

Ditt pris

SEK454.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
UKCA  
 
Omgivningstemperatur 0  
60  
Kondensation tillåten? otillåten  
Skyddsklass monteringsutrymme
Skyddsklass hus IP20  
Kontakttyp 1 15-polig sub-D-stickkontakt  
Form på kontakttyp 1 rak  
Kontakttyp 2 8-polig RJ45-stickkontakt  
Form på kontakttyp 2 rak  
Kontaktytor material 1 Au  
Kontaktytor material 2 Au  
Material för stift Messing  
Material för uttag Messing  
Ledningsmaterial K1 Cu  
Kabeltyp K1 Li9YC11Y  
Kabellängd 0.3  
Tolerans för kabellängd K1 + 0,035m  
Färg på kabelns yttre mantel 1 grön, liknande RAL6018  
Färg på huset silver  
Material för kabelmantel 1 PUR  
Dragkraft kabel 1 ja  
Böjradie (vid dragning) K1 8 x Ø  
Max. ytterdiameter kabel K1 6  
6  
Tvärsnitt på ledare 0.14  
0.14  
Avskärmning K1 ja  
Antal ledare 8  
Kabelgodkännande K1 UL AWM-Style 20233  
Kontaktgodkännande 1 UL94 V-0  
Kontaktgodkännande 2 UL94 V-0  
Kåpmaterial PC+ABS  
Mått höjd 32  
Mått bredd 40  
Mått djup 16  
Nettovikt 38  
Bruttovikt 48  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag nej  
RoHS-undantag enligt direktiv 6c  
Överensstämmelse med REACh Innehåller inga SVHC-ämnen  
Ämnen i REACh Ledning  
%-andel av föroreningen > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-anslutning tillgänglig 0  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27060313  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548044621  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1