text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PNOZ msi S15

Artikelnummer: 773871
Universal Adapter, 15-polig Sub-D, för PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 varvtalsvakt och PSS rörelseövervakning.

Enhet

Snart tillgänglig

Ditt pris

SEK2,161.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
UKCA  
 
Omgivningstemperatur 0 - 60  °C
Kondensation tillåten? otillåten  
Skyddsklass monteringsutrymme
Skyddsklass hus IP40  
Kontakttyp 1 15-polig sub-D-stickkontakt  
Kontakttyp 2 15-polig sub-D-hylskontakt  
Fästskruvar UNC 4-40  
Kontaktytor material 1 Au  
Kontaktytor material 2 Au  
Material för stift Cu-legering  
Material för uttag Cu-legering  
Kontaktgodkännande 1 UL94 V-0  
Kontaktgodkännande 2 UL94 V-0  
Kåpmaterial Zn  
Mått höjd 52.3  mm
Mått bredd 30  mm
Mått djup 17.6  mm
Nettovikt 78  g
Bruttovikt 92  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag nej  
Överensstämmelse med REACh Innehåller inga SVHC-ämnen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27060313  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548043754  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1