Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"793536","name":"PNOZ mo4p Set plug in screw terminals","price":"144.0","currency":"SEK","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Produkten kan variera
PNOZ mo4p Set plug in screw terminals
Artikelnummer: 793536
GTIN: 4046548007787
Löstagbara skruvplintar, PNOZ mo4p, PNOZ mo5p, 1 sats.
Enhet
Ditt pris
SEK144.00
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
| RoHS-undantag | nej |
| RoHS-undantag enligt direktiv | 6c |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
| Ämnen i REACh | Ledning |
| %-andel av föroreningen | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-anslutning tillgänglig | 0 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27242292 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000024 |
| ETIM-referensfunktion | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548007787 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85366990 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 2 |