Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"570521","name":"PSEN sl-0.5 2.1 1actuator","price":"973.0","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0120","00106002227061","0010600222706180I2"]}
Produkten kan variera
PSEN sl-0.5 2.1 1actuator
Artikelnummer: 570521
Manöverdon (standard), fullkodad, till den säkra förreglingen PSENslock,
bottenplatta av aluminium, hållkraft 500 N
Ditt pris
SEK973.00
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
UKCA cULus Listed FCC IC EAC TÜV |
Sensorprincip | Transponder |
Kodningsnivå enligt ISO 14119 | högt |
Transponder kodning | fullkodad |
Enhetstyp | Ställdon |
Teknisk data
Miljöuppgifter
Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
Omgivningstemperatur |
-25
55 |
EMV enligt standard … |
EN 55011: klass A
EN 60947-5-3 EN 62061 |
Svängningar enligt standard … | EN 60947-5-2 |
Accel. stötar enligt st. 1 | 30g |
Skyddsklass hus |
Mekaniska data
Kåpmaterial överdel | PBT |
Material ankarplatta | Stål, förnicklat |
Material manöverdon | Rostskyddad, hårdeloxerad |
Mått höjd | 138 |
Mått bredd | 52 |
Mått djup | 23 |
Nettovikt | 375 |
Bruttovikt | 435 |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kod | 4046548057331 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27272606 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC001487 |
Volym | 0 |
Tillbehör – tillval
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Envägsskruvar, envägsmontering, M5x20, material: rostfritt stål, FPE =10
st, passar manöverdon: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
SEK33.00
PSEN sl bracket swing door
570550
Monteringsvinkel för sväng- och dubbelgrindar, passar
skyddsgrindsystemen PSENslock och PSENslock2
SEK232.00
PSEN sl bracket sliding door
570551
2 monteringsvinklar för skjutgrindar, passar
skyddsgrindsystemen PSENslock och PSENslock2.
1 vinkel för givare respektive manöverdon.
SEK335.00