text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN mg1-B-LDLLF-RBA1-U3-D switch

Artikelnummer: 6M000014
GTIN: 
Säkert skyddsgrindssystem PSENmgate, med manöverelement, 3 belysta tryckknappar, 1 obelyst tryckknapp (vardera 1 NO) och 1 nödstopps- knapp (2 NC + 1 NO), kodat, med automatisk återställning, säkerhetsbrytare för infartsriktning från höger, 19-polig M23- stickkontakt, med kabelutgång nedtill, enkelkoppling

Enhet

Ditt pris

SEK7,872.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Säkert skyddsgrindssystem PSENmgate, med manöverelement, 3 belysta tryckknappar, 1 obelyst tryckknapp (vardera 1 NO) och 1 nödstopps- knapp (2 NC + 1 NO), kodat, med automatisk återställning, säkerhetsbrytare för infartsriktning från höger, 19-polig M23- stickkontakt, med kabelutgång nedtill, enkelkoppling

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC  
TÜV  
Sensorprincip Transponder  
Kodningsnivå enligt ISO 14119 lågt  
Klassific. enl EN 60947-5-3 PDDB  
Transponder kodning kodad  
Typ av reset automatisk reset  
Lämplig för seriekoppling nej  
Enhetstyp Sensor  
 
Manöverspänning (V) 24  V
Typ av matningsspänning U1 DC  
Effektförbrukning DC 1  W
Antal ingångar 7  
Likspänning vid ingång 24 V DC  
Antal N/C nödstopp 2  
Antal signalkontakter nödstopp 1  
Upplåsningstyp nödstopp Vridupplåsning  
Brytf.nödstopp enl st
Kontaktmaterial nödstopp Au  
Kont.mat. Signalkont. Nödstopp Au  
Antal tryckknappar 4  
Brytförm. Tryckknapp,enligt st EN 60947-5-1  
Kontaktmaterial tryckknapp Ag  
Antal OSSD-utgångar 2  
Antal signalutgångar 1  
Potentialavskiljn. HL-utgångar nej  
HL-A kortsl.säker ja  
Använd.kat. enl. EN 60947-1 DC-13  
Kontaktmaterial knapp AgNi  
Brytförm.knapp enligt standard EN 60947-5-1  
Omgivningstemp, standard EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur 0  °C
Förvaringstemperatur, standard EN 60068-2-1/-2  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-78  
Fuktpåfrestning uppgift 93 % rel. fukt. vid 40 °C  
Tillåt. driftshöjd över NN 2000 m  
EMV enligt standard … EN 55011: klass A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Accel. stötar enligt st. 1 30g  
Överspänningskategori III  
FöroreningsgradLuft.kryp. 3  
Skyddsklass hus IP65  
Pulstid Lock/Unlock Request 350 - 400 ms  
Nödöppning finns nej  
Manöverdon typ 1 PSEN ml 1.1  
Sensorn kan monteras infälld nej  
Anslutningstyp
Ledningar kabel
Produktmaterial Zn  
Aluminium  
Galvaniserat stål  
Rostfritt stål  
Plast  
Kåpmaterial överdel Plast  
Mått höjd 326.9  mm
Mått bredd 40  mm
Mått djup 65  mm
Nettovikt 1270  g
Bruttovikt 1720  g
Driftfrekvens 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27272603  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC002593  
 

Tillbehör – tillval

PSEN ml escape release
PSEN ml escape release 570460
Únikové odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock; obsah balení = tyčka pro únikové odblokování a montážní příslušenství
PSEN ml auxiliary release hd1
PSEN ml auxiliary release hd1 570461
Pomocné odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock; hyg. design1: obsah balení = tyčka pomocného odblokování a montážní příslušenství
PSEN ml escape release extension
PSEN ml escape release extension 570462
Prodloužení pro únikové odblokování, prodlužovací prvky 25 mm, ušlechtilá ocel
PSEN ml escape release cordset 1,0m
PSEN ml escape release cordset 1,0m 570468
Kabel bowden odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock, délka kabelu 1,0m, obsah balení = kabel bowden a ovládací prvek
PSEN ml escape release cordset 1,25m
PSEN ml escape release cordset 1,25m 570469
Kabel bowden odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock, délka kabelu 1,25m, obsah balení = kabel bowden a ovládací prvek
PSEN ml escape release cordset 1,5m
PSEN ml escape release cordset 1,5m 570470
Kabel bowden odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock, délka kabelu 1,5m, obsah balení = kabel bowden a ovládací prvek
PSEN ml escape release cordset 2,0m
PSEN ml escape release cordset 2,0m 570471
Kabel bowden odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock, délka kabelu 2,0m, obsah balení = kabel bowden a ovládací prvek
PSEN ml escape release cordset 2,5m
PSEN ml escape release cordset 2,5m 570472
Kabel bowden odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock, délka kabelu 2,5m, obsah balení = kabel bowden a ovládací prvek
PSEN ml escape release cordset 3,0m
PSEN ml escape release cordset 3,0m 570473
Kabel bowden odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock, délka kabelu 3,0m, obsah balení = kabel bowden a ovládací prvek
PSEN ml escape release cordset 3,5m
PSEN ml escape release cordset 3,5m 570474
Kabel bowden odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock, délka kabelu 3,5m, obsah balení = kabel bowden a ovládací prvek
PSEN ml escape release cordset 4,0m
PSEN ml escape release cordset 4,0m 570475
Kabel bowden odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock, délka kabelu 4,0m, obsah balení = kabel bowden a ovládací prvek
PSEN ml 1.1 actuator
PSEN ml 1.1 actuator 570480
Ovladač, kódovaný, pro blokovací zařízení ochranného krytu PSENmlock
PSEN ml 1.1 round actuator
PSEN ml 1.1 round actuator 570482
Ovladač se zaobleným hrotem, kódovaný, pro blokovací zařízení ochrannéhokrytu PSENmlock,
PSEN ml actuator 10° adapter
PSEN ml actuator 10° adapter 570484
Adaptér pro úpravu aktuátoru PSENmlock pro malé dveře: poloměr 300-500mm. Obsah balení = 1 adaptér
PSEN ml actuator center ring
PSEN ml actuator center ring 570485
Středicí kroužek pro aktuátor PSENmlock. Vhodný zejména pro malé dveře. Obsah balení = 1 středicí kroužek
PSEN ml bracket sliding door
PSEN ml bracket sliding door 570492
Montážní úhelník pro posuvné dveře
PSEN ml door handle sliding door
PSEN ml door handle sliding door 570495
Jednotka kliky pro posuvné dveře
PSEN screw set bracket sliding door
PSEN screw set bracket sliding door 570499
Sada šroubů pro montáž aktuátoru PSENmlock na jednotku kliky a posuvné dveře, obsah balení = 2 šrouby s vnitřním šestihranem M5x16, 1 pojistný šroub s jednocestnou drážkou M5x16
PSEN ml DHM down r 1.1
PSEN ml DHM down r 1.1 6O000007
Modul dveřní kliky pro kódovaný spínač PSENmlock s kabelovým výstupemdolů, dveřní doraz vpravo. Balení = 1 modul dveřní kliky s klikou se žlutou vsadkou a klikou s červenou vsadkou (klika pro únikové odblokování).
PSEN ml DHM extension
PSEN ml DHM extension 6O000009
Prodlužovací jednotka pro montáž dveřní kliky pro dveře širší než 20 mm. Balení = 2 prodloužení (každé v délce 25 mm).
PSEN ml DHM extension cover
PSEN ml DHM extension cover 6O000012
Pouzdra pro zakrytí prodloužení. Balení = 2 prodlužovací pouzdra (každé v délce 25 mm).
PSEN ml DHM mounting plate
PSEN ml DHM mounting plate 6O000013
Montážní deska pro modul dveřní kliky při použití montážní desky 570490pro spínač PSEN ml.
PSEN ml DHM mounting flap
PSEN ml DHM mounting flap 6O000014
PSENml DHM montážní konzola, potřebná pro posuvné dveře. Balení = 2 montážní konzoly.
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/002/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/002/0Q25/XX C1000071
Připojovací kabel, 19pól. konektor M23 samec, rovný, kódování N, průřez vodiče: 19 x 0,25 mm², délka kabelu: 2 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/003/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/003/0Q25/XX C1000072
Připojovací kabel, 19pól. konektor M23 samec, rovný, kódování N, průřez vodiče: 19 x 0,25 mm², délka kabelu: 3 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/005/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/005/0Q25/XX C1000073
Připojovací kabel, 19pól. konektor M23 samec, rovný, kódování N, průřez vodiče: 19 x 0,25 mm², délka kabelu: 5 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/010/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/010/0Q25/XX C1000074
Připojovací kabel, 19pól. konektor M23 samec, rovný, kódování N, průřez vodiče: 19 x 0,25 mm², délka kabelu: 10 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/020/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/020/0Q25/XX C1000075
Připojovací kabel, 19pól. konektor M23 samec, rovný, kódování N, průřez vodiče: 19 x 0,25 mm², délka kabelu: 20 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/030/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/030/0Q25/XX C1000076
Připojovací kabel, 19pól. konektor M23 samec, rovný, kódování N, průřez vodiče: 19 x 0,25 mm², délka kabelu: 30 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/050/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/050/0Q25/XX C1000077
Připojovací kabel, 19pól. konektor M23 samec, rovný, kódování N, průřez vodiče: 19 x 0,25 mm², délka kabelu: 50 m
PIT gb color covers
PIT gb color covers G1000009
PITgatebox, barevná sklíčka pro prosvětlená tlačítka (náhradní díl)