Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"6O000002","name":"PSEN ml DHM up l 2.1","price":"4081.0","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380UE"]}
Produkten kan variera
PSEN ml DHM up l 2.1
Artikelnummer: 6O000002
Grindgreppsmodul för fullkodade och unikt fullkodade PSENmlock-brytare
med kabelutgång upptill, grindöppningsriktning vänster. Förpackningeninnehåller = 1
dörrgreppsmodul med grepp med gul
greppinsats... Mer
Ditt pris
SEK4,081.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Grindgreppsmodul för fullkodade och unikt fullkodade PSENmlock-brytare med kabelutgång upptill, grindöppningsriktning vänster. Förpackningeninnehåller = 1 dörrgreppsmodul med grepp med gul greppinsats och grepp med röd greppinsats (nödöppningsgrepp).
Generell information
Godkännande |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
Sensorprincip | Transponder |
Kodningsnivå enligt ISO 14119 | högt |
Transponder kodning | fullkodad |
Kabeluttag | nach oben |
Dörrgångjärn | links |
Enhetstyp | Ställdon |
Teknisk data
Miljöuppgifter
Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
Omgivningstemperatur | 0 |
Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
EMV enligt standard … |
EN 55011: klass A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
Accel. stötar enligt st. 1 | 10g |
Skyddsklass hus | |
UL skyddskass (typ) | type 1 |
Mekaniska data
Mekanisk livslängd typ 3 | 6050 Zyklen |
Hållkraft FZh skjutdörr | 2000 N |
Hållkraft FZh skjutdörr | 3000 N |
Hållkraft F1max skjutdörr | 4000 N |
Hållkraft F1max svänggrind | 6000 N |
Höjdförskjutning max. | +/-2,0 mm |
Max. vinkelkomp. på X-axel | +/-2,0 deg |
Max. vinkelkomp. på Y-axel | +/-2,5 deg |
Max. vinkelkomp. på Z-axel | +/-5,0 deg |
Max. kompens. stängningsriktn. | +/-5,0 mm |
Produktmaterial |
Zn
Plast Rostfritt stål |
Nettovikt | 2050 |
Bruttovikt | 2450 |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kod | 4046548095036 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27272690 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC002594 |
Volym | 0 |
Tillbehör – tillval
PSEN ml DHM mounting flap
6O000014
PSENml DHM monteringsskena, behövs till skjutdörrar. Förpackningeninnehåller = 2
monteringsskenor.
SEK246.00
PSEN ml DHM mounting plate
6O000013
Monteringsplatta för grindgreppsmodulen, när monteringsplattan 570490används för
brytaren PSEN ml.
SEK505.00
PSEN ml DHM extension cover
6O000012
Täckhylsor för täckning av förlängningarna. Förpackningen innehåller = 2
förlängningshylsor (vardera med en längd på 25 mm).
SEK227.00
PSEN ml DHM extension
6O000009
Förlängningsenhet för montering av grindgrepp för grindar som är
bredareän
20 mm. Förpackningen innehåller = 2 förlängningar (vardera med en
längdpå 25 mm).
SEK403.00