Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"535109","name":"PSEN ix0 F1 mag","price":"414.0","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GJ"]}
Produkten kan variera
PSEN ix0 F1 mag
Artikelnummer: 535109
Kopplingsskåpsklämma, för enkelanslutning av PSEN ma1.3-22 M12/8 VA
(brytare= 526247, enhet = 506247).
Ditt pris
SEK414.00
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
cULus Listed |
Teknisk data
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | -10 - 55 °C |
Skyddsklass hus |
Mekaniska data
Anslutningsplint | Fjäderkraftsplint |
Mått höjd | 56 mm |
Mått bredd | 7 mm |
Mått djup | 91 mm |
Nettovikt | 25 g |
Bruttovikt | 25 g |
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
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kod | 4046548094220 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27272492 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC002594 |
Volym | 0.263 |