Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"526122","name":"PSEN ma1.3b-20/1switch","price":"685.0","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Produkten kan variera
PSEN ma1.3b-20/1switch
Artikelnummer: 526122
Magnetisk säkerhetsbrytare 3 n/o, rund M12-konstruktion, IP67, med 10
m kabel, förpackningen innehåller = 1 st utan manöverdon, certifiering(TÜV-, EAC-, UL-,
ECOLAB-kontrollerad).
Ditt pris
SEK685.00
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
UKCA cULus Listed ECOLAB EAC TÜV |
Sensorprincip | magnetisk |
Kodningsnivå enligt ISO 14119 | lågt |
Klassific. enl EN 60947-5-3 | PDDB |
Lämplig för seriekoppling | nej |
Enhetstyp | Sensor |
Teknisk data
Elektriska data
Manöverspänning (V) | 24 V |
Typ av matningsspänning U1 | DC |
Brytspänning | 24 V |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | -25 - 70 °C |
EMV enligt standard … | EN 60947-5-3 |
Svängningar enligt standard … | EN 60947-5-2 |
Accel. stötar enligt st. 1 | 30g |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 3 |
Skyddsklass hus |
Mekaniska data
Manöverdon typ 1 | PSEN ma1.3-08 |
Sensorn kan monteras infälld | Ja, observera monteringsanvisn |
Anslutningstyp | 10 m kabel |
Ledningar kabel | Li9Y11Y 6 x 0,25 mm2 |
Kåpmaterial överdel | PBT |
Mått djup | 59.1 mm |
Nettovikt | 360 g |
Bruttovikt | 370 g |
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
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kod | 4046548049831 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27272402 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC002544 |
Volym | 0 |
Installationstillbehör
PSEN ma1.3-12/1actuator
516130
Manöverdon för magnetisk säkerhetsbrytare, fyrkantig konstruktion,IP6K9K,
brytavstånd 12 mm, konstruktionshöjd 20 mm, förpackningen innehåller = 1st manöverdon.
SEK219.00
PSEN ma1.3-08/1actuator
516120
Manöverdon för magnetisk säkerhetsbrytare, cylindrisk konstruktion
M12, IP6K9K, brytavstånd 8 mm, förpackningen innehåller = 1 manöverdon.
SEK157.00
Tillbehör – tillval
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
540334
Stickkontakt, 8-polig, rak kontakt M12, A-kodad,
skruvanslutning, gängningsmaterial: formgjuten zink, förnicklad,
kabelns ytterdiameter 6-8mm
SEK280.00