Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"630809","name":"PSEN op4B-L-080/1","price":"18162.0","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GQ"]}
Produkten kan variera
PSEN op4B-L-080/1
Artikelnummer: 630809
Sats bestående av ljusridå (typ 4, PL e, kroppsskydd), hållare ochmuting-arm
L-typ enligt DIN EN 61496, typ 4, 800 mm, anslutningskontakt M12,sändare:
4-polig och 5-polig, mottagare: 5-polig och 8-pol... Mer
Ditt pris
SEK18,162.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Sats bestående av ljusridå (typ 4, PL e, kroppsskydd), hållare ochmuting-arm L-typ enligt DIN EN 61496, typ 4, 800 mm, anslutningskontakt M12,sändare: 4-polig och 5-polig, mottagare: 5-polig och 8-polig, anslutningskabel ingår inte.
Generell information
Godkännande |
CE
cULus Listed TÜV |
BWS-typ | 4 |
Sensorprincip | optisk |
Skyddsfält, höjd | 815 mm |
Upplösning skyddsklass | Kropp |
Manövreringsområde (m) | 0.5 - 3 m |
Teknisk data
Elektriska data
Manöverspänning (V) | 24 V |
Typ av matningsspänning U1 | DC |
Optiska data
Tillämpat våglängdsområde | 880 nm |
Halvledarutgångar
Antal OSSD-utgångar | 2 |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | -10 - 55 °C |
Fuktpåfrestning uppgift | 95 % rel. fukt. vid 50 °C |
Kondensation tillåten? | otillåten |
Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
Accel. stötar enligt st. 1 | 10g |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
Skyddsklass, standard | EN 60529 |
Skyddsklass hus |
Times
Reaktionstid | 14 ms |
Mekaniska data
Kåpmaterial överdel | Aluminium |
Mått höjd | 953 mm |
Mått bredd | 35 mm |
Mått djup | 41.2 mm |
Nettovikt | 5100 g |
Bruttovikt | 5700 g |
Miljön
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-överensstämmelse | ja |
RoHS-undantag | nej |
Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-kod | 4046548076721 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27272703 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC001832 |
Volym | 0 |