Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"630918","name":"PSEN op Lens Shield-135/1","price":"2851.0","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Produkten kan variera
PSEN op Lens Shield-135/1
Artikelnummer: 630918
5 PMMA Altuglas-skivor med en längd på 135 cm och tillhörande
monteringsfästen för att skydda den främre skivan på en
säkerhetsljusridå i serien ”PSEN op.../1” mot damm, spån eller
gnistor. För att sk... Mer
Ditt pris
SEK2,851.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
5 PMMA Altuglas-skivor med en längd på 135 cm och tillhörande monteringsfästen för att skydda den främre skivan på en säkerhetsljusridå i serien ”PSEN op.../1” mot damm, spån eller gnistor. För att skydda ett ljusridåpar behövs två ”PSENop Lens Shield”.
Generell information
Godkännande | - |
Teknisk data
Mekaniska data
Kåpmaterial | PMMA |
Mått höjd | 1422 mm |
Mått bredd | 36.3 mm |
Mått djup | 3 mm |
Nettovikt | 830 g |
Bruttovikt | 1500 g |
Miljön
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-överensstämmelse | ja |
RoHS-undantag | nej |
Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 90319000 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EAN-kod | 4046548068634 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27273791 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC003015 |
Volym | 0 |