Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"6B000002","name":"PSEN rd1.1 sensor","price":"7409.0","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0170","00106002457163","0010600245716380TO"]}
Produkten kan variera
PSEN rd1.1 sensor
Artikelnummer: 6B000002
GTIN: 4046548104516
Radarsensor, räckvidd 4 m, PL d (kategori 2) enligt EN ISO 13849
Enhet
Ditt pris
SEK7,409.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Generell information
| Godkännande |
RED
CE UL Certified Mark UKCA TÜV |
| Sensorprincip | FMCW Radar |
| Bärfrekvens | 24 - 24,25 GHz |
| Räckvidd varningszon | 4 |
| Räckvidd säkerhetszon | 4 |
| Ant. simult. övervak. zoner | 2 |
| Antal zonkonfigureringar | 32 |
Teknisk data
Elektriska data
| Källa intern spänning | via styrenhet |
Optiska data
| Öppningsvinkel horisontell | 110°/50° |
| Öppningsvinkel vertikal | 30°/15° |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur |
-30
60 |
| Fuktpåfrestning uppgift | max. 95 % |
| Kondensation tillåten? | otillåten |
| Tillåt. driftshöjd över NN | 2000 m |
| FöroreningsgradLuft.kryp. | 4 |
| Skyddsklass hus | IP67 |
Times
| Reaktionstid | 100 |
Mekaniska data
| Max. kabellängd | 25 |
| Kåpmaterial överdel | |
| Mått höjd | 85 |
| Höjd med bygel | 125 |
| Mått bredd | 85 |
| Mått b med bygel | 165 |
| Mått djup | 53 |
| Nettovikt | 222 |
| Bruttovikt | 362 |
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27274501 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000026 |
| ETIM-referensfunktion | EC004807 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548104516 |
| Volym | 3.534 dm3 |
| Harmonized System Code | 85261000 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |
Tillbehör – obligatoriska
PSEN rd1.1 sensor shield kit
6B000004
Rostfritt stål för PSEN rd1.1, mekaniskt skydd, skydd mot
radarvågor
SEK1,203.00
Cable/CA/M12-5AFX/A/005/XXXX/SH
C1000044
Anslutningsledning, 5-pol. M12-hylskontakt, vinklad, twisted pair,
skärmad, kabellängd: 5 m
SEK440.00
Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH
C1000045
Anslutningsledning, 5-pol. M12-hylskontakt, vinklad, twisted pair,
skärmad, kabellängd: 10 m
SEK757.00
Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH
C1000046
Anslutningsledning, 5-pol. M12-hylskontakt, vinklad, twisted pair,
skärmad, kabellängd: 15 m
SEK990.00
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH
C1000047
Anslutningledning, 5-pol. M12-stickkontakt på 5-pol. M12-
hylskontakt, vinklad, twisted pair, skärmad, kabellängd: 3 m
SEK426.00
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH
C1000048
Anslutningledning, 5-pol. M12-stickkontakt på 5-pol. M12-
hylskontakt, vinklad, twisted pair, skärmad, kabellängd: 5 m
SEK613.00
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH
C1000049
Anslutningledning, 5-pol. M12-stickkontakt på 5-pol. M12-
hylskontakt, vinklad, twisted pair, skärmad, kabellängd: 10 m
SEK909.00
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH
C1000050
Anslutningledning, 5-pol. M12-stickkontakt på 5-pol. M12-
hylskontakt, vinklad, twisted pair, skärmad, kabellängd: 15 m
SEK1,157.00
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
C1000058
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable
for the Interface: CANopen.
SEK288.00