Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"584100","name":"PSENvip R","price":"24935.0","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380HZ"]}
Produkten kan variera
PSENvip R
Artikelnummer: 584100
GTIN: 4046548078534
PSENvip mottagare.
Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
Utgående artikel
Enhet
Ditt pris
SEK24,935.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
PSENvip mottagare. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
Generell information
| Godkännande |
UL Listed
CE UKCA TIIS TÜV |
| BWS-typ | 4 |
| Sensorprincip | optisk |
| Max. skyddszonsbredd | 44 mm |
| Upplösning skyddsklass | Finger |
| Manövreringsområde (m) | 0.1 m |
Teknisk data
Elektriska data
| Manöverspänning (V) | 5 V |
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
| Effektförbrukning DC | 0.8 W |
Optiska data
| Tillämpat våglängdsområde | 510–550 nm |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemperatur | 0 °C |
| Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
| Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
| Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
| Kondensation tillåten? | otillåten |
| EMV enligt standard … |
EN 61496-1
EN 61000-6-4 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 10g |
| Skyddsklass, standard | EN 60529 |
| Skyddsklass hus | IP54 |
| UL skyddskass (typ) | 1 |
Times
| Reaktionstid | 4.65 ms |
Mekaniska data
| Anslutningstyp | M12 4-polig |
| Ledningar kabel | Kabelsatser |
| Max. kabellängd | 20 m |
| Kåpmaterial överdel | Aluminium |
| Mått höjd | 90 mm |
| Mått bredd | 95 mm |
| Mått djup | 192 mm |
| Nettovikt | 2410 g |
| Bruttovikt | 2680 g |
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | ja |
| RoHS-undantag enligt direktiv |
7a
7c I |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
| Ämnen i REACh |
Ledning
Blyoxid |
| %-andel av föroreningen | > 0,1% |
| CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27310101 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000026 |
| ETIM-referensfunktion | EC004672 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548078534 |
| Volym | 12.150 dm3 |
| Harmonized System Code | 85258900 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |
Tillbehör – obligatoriska
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 5m
584568
Anslutningskabel, PUR, grön RAL6018, Ethernet Cat5e, skärmad,
kan användas med kedjetransportör, 4-polig, rak kontakt M12 D-kodad, pårak
kontakt Industrial Mini I/O, kabellängd: 5 m
SEK1,709.00
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 8m
584569
Anslutningskabel, PUR, grön RAL6018, Ethernet Cat5e, skärmad,
kan användas med kedjetransportör, 4-polig, rak kontakt M12 D-kodad, pårak
kontakt Industrial Mini I/O, kabellängd: 8m
SEK2,044.00
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 10m
584570
Anslutningskabel, PUR, grön RAL6018, Ethernet Cat5e, skärmad,
kan användas med kedjetransportör, 4-polig, rak kontakt M12 D-kodad, pårak
kontakt Industrial Mini I/O, kabellängd: 10m
SEK2,357.00
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 15m
584571
Anslutningskabel, PUR, grön RAL6018, Ethernet Cat5e, skärmad,
kan användas med kedjetransportör, 4-polig, rak kontakt M12 D-kodad, pårak
kontakt Industrial Mini I/O, kabellängd: 15m
SEK3,134.00
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 20m
584572
Anslutningskabel, PUR, grön RAL6018, Ethernet Cat5e, skärmad,
kan användas med kedjetransportör, 4-polig, rak kontakt M12 D-kodad, pårak
kontakt Industrial Mini I/O, kabellängd: 20m
SEK3,913.00
Installationstillbehör
PSSu K F FAU B
312420
PSSu, kompaktmodul, Failsafe, specialmodul, utvärderingsenhet för
PSENvip, basversion, 1 gränssnitt PSENvip-mottagare, 1 gränssnitt
PSENvip-sändare, 4 ingångar, 2 testpulsutgångar 0,25 A, 2 utgångar, 1,75
A, enpolig, positivt brytande, kortslutningssäker, överbelastningssäker,
återgångsmatningsfri, 2 utgångar, 3 A, tvåpolig, kortslutningssäker,
överbelastningssäker, hög urladdningsspänning, återgångsmatningsfri,
2Ethernet-gränssnitt, 100 MBit/s.
Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
SEK10,935.00
PSSu K F FAU P
312421
PSSu, kompaktmodul, Failsafe, specialmodul, utvärderingsenhet för
PSENvip, produktionsversion, 1 gränssnitt PSENvip-mottagare, 1
gränssnitt PSENvip-sändare, 4 ingångar, 2 testpulsutgångar 0,25 A, 2
utgångar, 1,75 A, enpolig, positivt brytande, kortslutningssäker,
överbelastningssäker, återgångsmatningsfri, 2 utgångar, 3 A, tvåpolig,
kortslutningssäker, överbelastningssäker, hög urladdningsspänning,
återgångsmatningsfri, 2Ethernet-gränssnitt, 100 MBit/s.
Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
SEK26,557.00
Tillbehör – tillval
PSENvip TP
583200
PSENvip testblock för regelbunden funktionskontroll.
Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
SEK124.00
PSENvip AT mag
583203
Justeringsschabloner med magnet. För inriktning av PSENvip vid
installation och verktygsbyte.
Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
SEK1,237.00
PSENvip AT mech
583204
Justeringsschabloner (montering i verktygsmottagningen). För
inriktningav PSENvip vid installation och verktygsbyte.
Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
SEK395.00
PSENvip MB
583205
1 sats med adapterstycken för fäste av PSENvip AP på en valfri
hållare.
Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
SEK547.00
PSENvip MS
583206
1 sats med hållararmar för montering av PSENvip på en press. Kräver
även PSENvip MB (583205).
Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
SEK15,354.00
PSENvip AS2
583210
Sats med monteringsbrickor för sändare PSENvip E och mottagare PSENvipR.
Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
SEK1,285.00
PSENvip AP2
583211
Sats med justeringsbrickor för sändare PSENvip E och mottagare PSENvipR.
Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
SEK2,518.00