text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN me1S / 1AR

Artikelnummer: 570001
Skyddsgrindsystem med låsning, med vippmanöverdon, förreglingsprincip fjäderkraft, kontakter 2 n/o, 2 n/c,matningsspänning24 V AC/DC.

Enhet

Snart tillgänglig

Ditt pris

SEK2,357.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CCC  
CE  
BG  
cCSAus  
EAC  
Enhetstyp Enhet  
 
Manöverspänning (V) 24  V
Typ av matningsspänning U1 AC/DC  
Effektförbrukning AC 4.4  VA
Effektförbrukning DC 4.4  W
Användn.kat. AC/DC1-stand. EN 60947-4-1  
Spänning AC1 säkerhetskont. 240  V
Max. ström AC1 säkerhetskont. 2.5  A
Användn.kat. AC15/DC13-st. EN 60947-5-1  
Spänning AC15 säkerhetskont. 230  V
Max. ström AC15 säkerhetskont. 2.5  A
Omgivningstemperatur -25 - 70  °C
Skyddsklass hus  
Hållkraft 1500  N
Anslutningsplint Fjäderkraftsplint  
Plinttyp fast  
Mått höjd 184  mm
Mått bredd 42.5  mm
Mått djup 51  mm
Nettovikt 335  g
Bruttovikt 513  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag ja  
RoHS-undantag enligt direktiv 6c  
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
Ämnen i REACh Ledning  
%-andel av föroreningen > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
SCIP-anslutning tillgänglig ja  
 
Harmonized System Code 85365080  
UNSPSC 25 39122205  
EAN-kod 4046548002904  
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27272603  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC002593  
Volym 1.298  
 

Tillbehör – tillval

PDP67 cable M12-5sm, 10m
PDP67 cable M12-5sm, 10m 380706
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak kontakt M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK264.00
PDP67 cable M12-5sm, 20m
PDP67 cable M12-5sm, 20m 380707
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak kontakt M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 20m
SEK418.00
PDP67 cable M12-5sm, 3m
PDP67 cable M12-5sm, 3m 380705
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak kontakt M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK174.00
PDP67 cable M12-5sm, 30m
PDP67 cable M12-5sm, 30m 380708
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak kontakt M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK631.00
PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
Envägsskruvar, envägsmontering, M5x20, material: rostfritt stål, FPE =10 st, passar manöverdon: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
SEK33.00
PSEN me1AS
PSEN me1AS 570101
Standardmanöverdon för mekanisk säkerhetslåsning PSEN me1.
SEK298.00
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Distribuerad ingångsmodul för PNOZmulti, skyddsklass IP67, anslutningvia anslutningsmodul, 8 säkra digitala ingångar, 8 utgångar som kankonfigureras som standard, testpuls eller 24 V.
SEK2,624.00
PSEN me1AR
PSEN me1AR 570102
Vippmanöverdon för mekanisk säkerhetslåsning PSEN me1.
SEK630.00
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
Kabelrulle, TPU/TPE-U, gul RAL1003, 8x0,25, kan användas medkedjetransportör, färg på enskilda trådar: vit, brun, grön, gul, grå, rosa, blå, röd, kabellängd: 200m
SEK4,709.00