text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN cs5.13 M12/8/PSEN cs5.13 M12 EX 1u

Artikelnummer: 542005
GTIN: 4046548077544
Den kodade säkerhetsbrytaren PSENcode, med säkerhetsbrytare och manöverdon, ATEX-certifikat, 8-polig M12-stickkontakt, seriekoppling lång konstruktion, inkl. 1 par CABLE/M8/CLIP för säkring av 1 M12- stickkontakt

Enhet

Ditt pris

SEK2,132.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Den kodade säkerhetsbrytaren PSENcode, med säkerhetsbrytare och manöverdon, ATEX-certifikat, 8-polig M12-stickkontakt, seriekoppling lång konstruktion, inkl. 1 par CABLE/M8/CLIP för säkring av 1 M12- stickkontakt

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
ATEX  
IC  
electrosuisse  
TÜV  
ECOLAB  
EAC (Eurasian)  
Sensorprincip Transponder  
Kodningsnivå enligt ISO 14119 gering  
Klassific. enl EN 60947-5-3 PDDB  
Transponder kodning codiert  
Lämplig för seriekoppling ja  
Enhetstyp Unit  
 
Manöverspänning (V) 24  
Typ av matningsspänning U1 DC  
Effektförbrukning DC 1  
Antal ingångar 2  
Likspänning vid ingång 24 V DC  
Antal OSSD-utgångar 2  
Antal signalutgångar 1  
Potentialavskiljn. HL-utgångar nein  
HL-A kortsl.säker ja  
Använd.kat. enl. EN 60947-1 DC-12  
ATEX-certifikatnummer SEV 16 ATEX 0162 X  
ATEX-kategori gas II 3G Ex ec mc IIC T6 Gc  
ATEX-kategori damm II 3D Ex mc tc IIIC T80 °C Dc  
ATEX-användningsområde X X: -25°C ≤ ta ≤ +55°C  
Omgivningstemp, standard EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur -25  
max. omgivningstemp. vid Hmax +55 °C  
max. omgivningstemp. Vid 2000m +55 °C  
Förvaringstemperatur, standard EN 60068-2-1/-2  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-30  
Fuktpåfrestning uppgift 93 % r. F. bei 40 °C  
Tillåt. driftshöjd över NN 4000 m  
EMV enligt standard … EN 60947-5-3  
Svängningar enligt standard … EN 60947-5-2  
Accel. stötar enligt st. 1 30g  
Överspänningskategori III  
FöroreningsgradLuft.kryp. 3  
Skyddsklass hus IP67  
Ändr. brytavstånd temp.ändr. +-0,02mm/°C  
Manöverdon typ 1 PSEN cs5.13 M12 ATEX  
Sensorn kan monteras infälld Ja, Montagehinweis beachten  
Anslutningstyp M12, 8pol. male  
Produktmaterial PBT  
PA+GF  
Polycarbonat  
Mått höjd 26.4  
Mått bredd 101.6  
Mått djup 19  
Nettovikt 83  
Bruttovikt 100  
Driftfrekvens 122 kHz - 128 kHz  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag ja  
RoHS-undantag enligt direktiv 7c I  
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
Ämnen i REACh Blyoxid  
%-andel av föroreningen > 0,1%  
CAS-nr. 1317-36-8  
SCIP-anslutning tillgänglig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27274601  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC002592  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548077544  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – tillval

PSEN cs bracket stop swinging door
PSEN cs bracket stop swinging door 532108
Monteringshjälp för PSENcode, kan användas som mekaniskt anslag för svänggrindar, förpackningen innehåller = 2 st., 1 del för brytaren 1 del för manöverdon.
SEK732.00
PSEN cs bracket stop sliding door
PSEN cs bracket stop sliding door 532109
Monteringshjälp för PSENcode, kan användas som mekaniskt anslag för skjutgrindar, förpackningen innehåller = 2 st., 1 del för brytaren 1 del för manöverdon.
SEK732.00
PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
Monteringsvinkel för PSENmag, förpackningen innehåller = 1 st.
SEK297.00
PSEN mag/cs bracket straight
PSEN mag/cs bracket straight 532111
Monteringshjälp för PSENmag och PSENcode. Inriktningshjälp.Förpackningen innehåller = 2 st.
SEK505.00
PSEN ix2 F4 code
PSEN ix2 F4 code 535111
PSEN, distribuerad passiv-uttagsplint för seriekoppling, anslutning avupp till 4 säkerhetssensorer (seriekopplingsbara), max. 5 PSEN ix2 F4 code med max. 16 deltagare, vidarebefordran av diagnostisk information, 96 x 48 x 57 mm (H x B x D), anslutningstyp fjäderkraftplintar, IP20.
SEK706.00
PSEN ix2 F8 code
PSEN ix2 F8 code 535112
PSEN, distribuerad passiv-uttagsplint för seriekoppling, anslutning avupp till 8 säkerhetssensorer (seriekopplingsbara), max. 3 PSEN ix2 F8 code med max. 16 deltagare, vidarebefordran av diagnostisk information, 96 x 93 x 57 mm (H x B x D), anslutningstyp fjäderkraftplintar, IP20.
SEK902.00
SDD ES ETH
SDD ES ETH 540130
SDD (Safety Device Diagnostics), fältbussmodul, standard, Modbus/TCP, 2 RJ45-portar, 6 digitala in-/utgångar, löstagbara anslutningsplintar(ingår inte).
SEK3,750.00
SDD ES PROFINET
SDD ES PROFINET 540138
SDD (Safety Device Diagnostics), fältbussmodul, standard, Profinet , 2 RJ45-portar, 6 digitala in-/utgångar, löstagbara anslutningsplintar (ingår inte).
SEK4,955.00
PSEN screw M4x20 10pcs
PSEN screw M4x20 10pcs 540313
Envägsskruvar, envägsmontering, M4x20, material: rostfritt stål, FPE =10 st, passar manöverdon: PSEN cs5.1n, PSEN cs5.1 M12/8, PSEN cs5.11, PSEN cs5.13, PSEN cs6.1n, PSEN cs6.2n, PSEN cs6.11, PSEN cs6.21.
SEK46.00
PSEN screw M4x26 10pcs
PSEN screw M4x26 10pcs 540314
Envägsskruvar, envägsmontering, M4x26, material: rostfritt stål, FPE =10 st, passar manöverdon: PSENmag med distanshållare.
SEK46.00
PSEN Y junction M12 SENSOR
PSEN Y junction M12 SENSOR 540315
Anslutningsdon, Y-adapter, IP67, M12-stickkontakt (X1,utvärderingsenhet), 8-polig, A-kodad på M12-hylskontakt (X2, sensor/närmaste anslutningsdon), 8-polig, A-kodad och M12-hylskontakt (X3, sensor), 8-polig, A-kodad, förväxling av anslutningarna är på grund av intern kabeldragning elektriskt omöjligt, för anslutning för PSENcode, för direkt anslutning för PSENslock på sensorn.
SEK240.00
PSEN Y junction M12 cable channel
PSEN Y junction M12 cable channel 540316
Anslutningsdon, Y-adapter, IP67, M12-stickkontakt (X1,utvärderingsenhet), 8-polig, A-kodad på M12-hylskontakt (X2, sensor), 8-polig, A-kodad och M12-hylskontakt (X3, sensor/närmaste anslutningsdon), 8-polig, A-kodad, förväxling av anslutningarna är på grund av internkabeldragning elektriskt omöjligt, för anslutning för PSENcode, för anslutning för PSENslock på kabelutgången i kabelschaktet.
SEK240.00
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK304.00
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK365.00
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK497.00
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m 540322
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, vinklad hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK304.00
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m 540323
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, vinklad hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK365.00
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m 540324
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, vinklad hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK497.00
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m 540325
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, vinklad hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK1,009.00
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK1,009.00
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
PSEN T junction (auxiliary contact) M12 540331
Kabel, Y-adapter med T-anslutningsdon, IP67, M12-stickkontakt (X2, utvärderingsenhet), 8-polig, A-kodad på M12-hylskontakt (X1, sensor), 8-polig, A-kodad och M8-hylskontakt (X3, meddelandeutgång/Lock_Unlock), svart, rak, 4-polig, A-kodad, PUR, 0,25 m, 4× 0,25 mm², svart, för frikoppling av hjälpsignaler vid anslutning av PSENcode och PSENslock.
SEK412.00
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 20m
SEK728.00
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL 540337
Kabel, Y-adapter med Y-anslutningsdon, IP67, M12-stickkontakt (X1, utvärderingsenhet), svart, rak, 8-polig, A-kodad på M12-hylskontakt (X2, sensor/närmaste anslutningsdon), svart, rak, 8-polig, A-kodad och M8-hylskontakt (X3, sensor), svart, rak, 8-polig, A-kodad, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², gul, förväxling av anslutningarna är på grund av intern kabeldragning elektriskt omöjligt,för anslutning för PSENcode och PSENslock.
SEK514.00
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL 540338
Kabel, Y-adapter med Y-anslutningsdon, IP67, M12-stickkontakt (X1, utvärderingsenhet), svart, rak, 8-polig, A-kodad på M12-hylskontakt (X2, sensor/närmaste anslutningsdon), svart, rak, 8-polig, A-kodad och M12-hylskontakt (X3, sensor), svart, rak, 8-polig, A-kodad, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², gul, förväxling av anslutningarna är på grund av intern kabeldragning elektriskt omöjligt,för anslutning för PSENcode och PSENslock.
SEK514.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 2m
SEK481.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK569.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK720.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 20m
SEK1,002.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK1,260.00
PDP67 F 4 code
PDP67 F 4 code 773603
Distribuerad passiv-uttagsplint för anslutning av PSENcode, PSENslockoch PSENini till ett Pilz-styrsystem, maximalt 4 sensorer, skyddsklass IP67.
SEK1,317.00
PDP67 F 4 code VA
PDP67 F 4 code VA 773613
Distribuerad passiv-uttagsplint för anslutning av PSENcode, PSENslockoch PSENini till ett Pilz-styrsystem, maximalt 4 sensorer, skyddsklass IP67, anslutningar av rostfritt stål.
SEK1,415.00
CABLE/M12/CLIP
CABLE/M12/CLIP C1000079
Manipulationsskydd för stickkontakter och skydd mot oavsiktlig urkoppling, för engångsbruk, 4 st. för säkring av 4 M12- stickkontakter
SEK328.00