Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"570405","name":"PSEN ml b 2.2 switch","price":"4011.0","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380OR"]}
Produkten kan variera
PSEN ml b 2.2 switch
Artikelnummer: 570405
Säkerhetsbrytare, unikt kodad, med säkerhetslåsning PSENmlock,
med låsning, med Power Reset, 8-polig M12-stickkontakt, 0,23 m kabel,
enkelkoppling
Ditt pris
SEK4,011.00
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
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV |
Sensorprincip | Transponder |
Kodningsnivå enligt ISO 14119 | högt |
Klassific. enl EN 60947-5-3 | PDDB |
Transponder kodning | unicat |
Typ av reset | Power Reset |
Lämplig för seriekoppling | nej |
Enhetstyp | Sensor |
Teknisk data
Elektriska data
Manöverspänning (V) | 24 V |
Typ av matningsspänning U1 | DC |
Effektförbrukning DC | 1 |
Ingångar
Antal ingångar | 2 |
Likspänning vid ingång | 24 V DC |
Halvledarutgångar
Antal OSSD-utgångar | 2 |
Antal signalutgångar | 1 |
Potentialavskiljn. HL-utgångar | nej |
HL-A kortsl.säker | ja |
Använd.kat. enl. EN 60947-1 | DC-13 |
Miljöuppgifter
Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
Omgivningstemperatur | 0 - 60 °C |
Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
EMV enligt standard … |
EN 55011: klass A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
Accel. stötar enligt st. 1 | 30g |
Överspänningskategori | III |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 3 |
Skyddsklass hus |
IP65
IP69 IP67 |
UL skyddskass (typ) | type 1 |
Times
Pulstid Lock/Unlock Request | 350 - 400 ms |
Mekaniska data
Böjradie (vid dragning) K1 | 5 x Ø |
Nödöppning finns | nej |
Manöverdon typ 1 | PSEN ml 2.1 |
Anslutningstyp | M12, 8-polig male |
Ledningar kabel | LiYY 8 x 0,25 mm2 |
Produktmaterial |
Zn
Aluminium Galvaniserat stål Plast Rostfritt stål |
Mått höjd | 217.2 mm |
Mått bredd | 40 mm |
Mått djup | 40 mm |
Nettovikt | 950 g |
Bruttovikt | 1300 g |
Transponder
Driftfrekvens | 122 kHz - 128 kHz |
Miljön
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27272603 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC002593 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548081787 |
Volym | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85365019 |
Typ av tulltaxenummer | TARIC |
Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Antal per förpackningsenhet | 1 |
Tillbehör – tillval

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 1m
SEK432.00

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 1,5m
SEK441.00

PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK980.00

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK699.00

PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK354.00

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 20m
SEK973.00

PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK482.00

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK1,223.00

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 0,5m
SEK416.00

PSEN screw set bracket sliding door
570499
Skruvset för montering av PSENmlock-manöverenheten på grindgreppsenhetoch
skjutgrindar, förpackningen innehåller = 2 insexnyckel-skruvar M5x16, 1
säkerhetsskruv med envägsmontering M5x16
SEK22.00

PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock,
kabellängd 4,0m, förpackningen innehåller = drag-tryckkabel och
manöverelement
SEK1,363.00

PSEN screw set bracket swinging door
570498
Skruvset för montering av PSENmlock-manöverenheten på grindgreppsenhetoch
vinkel för svänggrindar, förpackningen innehåller = 2 insexnyckel-
skruvar M5x12, 1 säkerhetsskruv med envägsmontering M5x12
SEK25.00

PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock,
kabellängd 3,0m, förpackningen innehåller = drag-tryckkabel och
manöverelement
SEK1,295.00

PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock,
kabellängd 3,5m, förpackningen innehåller = drag-tryckkabel och
manöverelement
SEK1,336.00

PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock,
kabellängd 2,0m, förpackningen innehåller = drag-tryckkabel och
manöverelement
SEK1,216.00

PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock,
kabellängd 2,5m, förpackningen innehåller = drag-tryckkabel och
manöverelement
SEK1,221.00

PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 20m
SEK707.00

PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock,
kabellängd 1,0m, förpackningen innehåller = drag-tryckkabel och
manöverelement
SEK1,199.00

PSEN ml escape release cordset 1,25m
570469
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock,
kabellängd 1,25m, förpackningen innehåller = drag-tryckkabel och
manöverelement
SEK1,199.00

PSEN ml escape release cordset 0,5m
570466
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock,
kabellängd 0,5m, förpackningen innehåller = drag-tryckkabel och
manöverelement. Med denna variant ska du säkerställa rakast
möjliga montering. För nödupplåsningar med artikelnummer 570466 och
570467 kan funktionen och livslängden reduceras
om drag-tryckkabeln böjs.
SEK1,199.00

PSEN ml escape release cordset 0,75m
570467
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock,
kabellängd 0,75m, förpackningen innehåller = drag-tryckkabel och
manöverelement. Med denna variant ska du säkerställa rakast
möjliga montering. För nödupplåsningar med artikelnummer 570466 och
570467 kan funktionen och livslängden reduceras
om drag-tryckkabeln böjs.
SEK1,199.00

PSEN ml escape release extension
570462
Förlängningar för nödöppningen, 25 mm förlängningselement,
rostfritt stål
SEK94.00

PSEN ml actuator 10° adapter
570484
Adapter för inriktning av PSENmlock-manöverdonet för små grindar: radie300-500 mm. Förpackningen innehåller = 1 adapter
SEK689.00

PSEN ml actuator center ring
570485
Centreringsring för PSENmlock-manöverdon. Passar särskilt för
små grindar. Förpackningen innehåller = 1 centreringsring
SEK272.00
PSEN ml escape release cordset 1,5m hd1
570463
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock,
kabellängd 1,5m, hyg. design 1, förpackningen innehåller =drag-tryckkabel med
manöverelement och monteringstillbehör
SEK2,100.00

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK295.00

PSEN ml escape release
570460
Nödöppning för skyddsgrindssystemet PSENmlock, förpackningen innehåller
= nödöppningsstång och monteringstillbehör
SEK674.00
PSEN ml auxiliary release hd1
570461
Hjälpöppning för skyddsgrindssystemet PSENmlock, hyg. design 1,
förpackningen innehåller = hjälpöppningsstång och monteringstillbehör
SEK954.00

PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock,
kabellängd 1,5m, förpackningen innehåller = drag-tryckkabel och
manöverelement
SEK1,199.00

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 2m
SEK467.00

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK552.00