text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN op2.3 L-Reflex

Artikelnummer: 630822
GTIN: 4046548077087
Sensor till enskild muting-arm för standardljusridån PSEN opXX-xx-xxx/1, aktiv.

Enhet

Ditt pris

SEK5,019.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
Sensorprincip optisk  
Manövreringsområde (m) 0.5  
3  
 
Manöverspänning (V) 24  
24  
Typ av matningsspänning U1 DC  
Tillämpat våglängdsområde 650 nm  
Omgivningstemperatur -10  
55  
Fuktpåfrestning uppgift 95 % rel. fukt. vid 55 °C  
Kondensation tillåten? otillåten  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Accel. stötar enligt st. 1 10g  
FöroreningsgradLuft.kryp. 2  
Skyddsklass, standard EN 60529  
Skyddsklass hus IP65  
Kåpmaterial överdel Aluminium  
Mått höjd 60  
Mått bredd 299.8  
Mått djup 40  
Nettovikt 800  
Bruttovikt 1000  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag nej  
Överensstämmelse med REACh Innehåller inga SVHC-ämnen  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27272791  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC003015  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548077087  
Volym 8.696  dm3
Harmonized System Code 90319000  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1