Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"630962","name":"PSEN op Protective Column 3-080/1","price":"4008.0","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Produkten kan variera
PSEN op Protective Column 3-080/1
Artikelnummer: 630962
GTIN: 4046548074291
Inbyggda speglar för kroppsskyddsupplösning inklusive PSEN op
Protective Column med en längd på 120 cm för ett strålavstånd
på 400 mm. Antal speglar: 3. Den monterade uppställningsfoten
PSEN op Protective Base kan fästas som möjligt tillbehör.
Enhet
Ditt pris
SEK4,008.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Inbyggda speglar för kroppsskyddsupplösning inklusive PSEN op Protective Column med en längd på 120 cm för ett strålavstånd på 400 mm. Antal speglar: 3. Den monterade uppställningsfoten PSEN op Protective Base kan fästas som möjligt tillbehör.
Generell information
| Godkännande | - |
Teknisk data
Mekaniska data
| Kåpmaterial | Aluminium |
| Nettovikt | 10830 |
| Bruttovikt | 11400 |
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | nej |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27273791 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000026 |
| ETIM-referensfunktion | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548074291 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |
Tillbehör – obligatoriska
PSEN op Protective Base/1
630955
PSEN op Protective Base/1 består av en basplatta av rostfritt stål
och 3 fjädrar och lämplig fästning. Tillsammans med ”PSEN op
Protective Column” och de passande monteringsvinklarna ”PSEN opProtective
Bracket” uppnås ett skydd för ljusridåer eller vinklingsspeglar mot
stark mekanisk inverkan.
SEK629.00