text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN op Protective Base/1

Artikelnummer: 630955
GTIN: 4046548068931
PSEN op Protective Base/1 består av en basplatta av rostfritt stål och 3 fjädrar och lämplig fästning. Tillsammans med ”PSEN op Protective Column” och de passande monteringsvinklarna ”PSEN opProtective Bracket” uppnås ett skydd för ljusridåer eller vinklingsspeglar mot stark mekanisk inverkan.

Enhet

Ditt pris

SEK629.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

PSEN op Protective Base/1 består av en basplatta av rostfritt stål och 3 fjädrar och lämplig fästning. Tillsammans med ”PSEN op Protective Column” och de passande monteringsvinklarna ”PSEN opProtective Bracket” uppnås ett skydd för ljusridåer eller vinklingsspeglar mot stark mekanisk inverkan.

Godkännande -  
 
Nettovikt 1900  
Bruttovikt 2000  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag nej  
Överensstämmelse med REACh Innehåller inga SVHC-ämnen  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27273792  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC003015  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548068931  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 90319000  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1