text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN enc HTL 1024 hs

Artikelnummer: 6Z000004
GTIN: 4046548095128
Säker inkremental rotationsencoder, 1 024 pulser per varv, med HTL-gränssnitt, ihålig axel upp till 12 mm, kompatibel med fjäderkil.

Enhet

Ditt pris

SEK4,414.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande UL Listed  
CE  
UKCA  
TÜV  
EAC  
 
Manöverspänning (V) 24  V
Effektförbrukning DC 0.96  W
Omgivningstemperatur -40 - 90  °C
Max.relativ luftfukt. 98%  
Kondensation tillåten? otillåten  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Accel. stötar enligt st. 1 100g  
Skyddsklass, standard EN 60529  
Skyddsklass hus IP65  
Anslutningstyp M23, 12-polig  
Kåpmaterial Aluminium  
Mått höjd 90.6  mm
Mått bredd 58  mm
Mått djup 61  mm
Nettovikt 357  g
Bruttovikt 545  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag nej  
Överensstämmelse med REACh Innehåller inga SVHC-ämnen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27270502  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC001486  
UNSPSC 25 39121527  
GTIN 4046548095128  
Volym 3.357  dm3
Harmonized System Code 90318020  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – tillval

PSEN cable M23-12sf, 5m
PSEN cable M23-12sf, 5m 6Z000005
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, twisted pair (1x2x20AWG +3x2x24AWG), skärmad, kan användas med kedjetransportör, 12-polig, rak hylsa M23, påöppen ledningsände, 8-poligt belagd, anslutningskabel för PSEN enc sincos och PSEN enc HTL, kabellängd 5m
SEK630.00
PSEN cable M23-12sf, 10m
PSEN cable M23-12sf, 10m 6Z000006
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, twisted pair (1x2x20AWG +3x2x24AWG), skärmad, kan användas med kedjetransportör, 12-polig, rak hylsa M23, påöppen ledningsände, 8-poligt belagd, anslutningskabel för PSEN enc sincos och PSEN enc HTL, kabellängd 10m
SEK914.00
PSEN cable M23-12sf, 20m
PSEN cable M23-12sf, 20m 6Z000007
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, twisted pair (1x2x20AWG +3x2x24AWG), skärmad, kan användas med kedjetransportör, 12-polig, rak hylsa M23, påöppen ledningsände, 8-poligt belagd, anslutningskabel för PSEN enc sincos och PSEN enc HTL, kabellängd 20m
SEK1,629.00
PSEN cable M23-12sf, 30m
PSEN cable M23-12sf, 30m 6Z000008
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, twisted pair (1x2x20AWG +3x2x24AWG), skärmad, kan användas med kedjetransportör, 12-polig, rak hylsa M23, påöppen ledningsände, 8-poligt belagd, anslutningskabel för PSEN enc sincos och PSEN enc HTL, kabellängd 30m
SEK2,037.00