Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"570481","name":"PSEN ml 2.1 actuator","price":"671.0","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380OR"]}

Produkten kan variera
PSEN ml 2.1 actuator
Artikelnummer: 570481
Manöverdon, fullkodat, för skyddsgrindssystemet PSENmlock
Ditt pris
SEK671.00
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
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV |
Sensorprincip | Transponder |
Kodningsnivå enligt ISO 14119 | högt |
Transponder kodning | fullkodad |
Enhetstyp | Ställdon |
Teknisk data
Miljöuppgifter
Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
Omgivningstemperatur | 0 - 60 °C |
Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
EMV enligt standard … |
EN 55011: klass A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
Accel. stötar enligt st. 1 | 30g |
Skyddsklass hus | IP67 |
UL skyddskass (typ) | type 1 |
Mekaniska data
Höjdförskjutning max. | +/-3,0 mm |
Max. vinkelkomp. på X-axel | +/-2,0 deg |
Max. vinkelkomp. på Y-axel | +/-2,5 deg |
Max. vinkelkomp. på Z-axel | +/-7,5 deg |
Max. kompens. stängningsriktn. | +/-2 mm |
Produktmaterial |
Zn
Galvaniserat stål Plast Rostfritt stål Polykarbonat |
Nettovikt | 145 g |
Bruttovikt | 190 g |
Miljön
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27272606 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC001487 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548081800 |
Volym | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85389099 |
Typ av tulltaxenummer | TARIC |
Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Antal per förpackningsenhet | 1 |