Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"6Z000001","name":"PSEN enc sincos 4096 ss","price":"4244.0","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0100","00106002237084","0010600223708480JA"]}
Produkten kan variera
PSEN enc sincos 4096 ss
Artikelnummer: 6Z000001
Säker inkremental rotationsencoder, 4 096 pulser per varv, med
sin/cos-gränssnitt, solid axel 10 mm, kompatibel med fjäderkil.
Ditt pris
SEK4,244.00
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
UL Listed
CE UKCA TÜV EAC |
Teknisk data
Elektriska data
Manöverspänning (V) | 24 V |
Effektförbrukning DC | 0.48 W |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | -40 - 90 °C |
Max.relativ luftfukt. | 98% |
Kondensation tillåten? | otillåten |
Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
Accel. stötar enligt st. 1 | 100g |
Skyddsklass, standard | EN 60529 |
Skyddsklass hus |
Mekaniska data
Anslutningstyp | M23, 12-polig |
Kåpmaterial | Aluminium |
Mått höjd | 90.6 mm |
Mått bredd | 58 mm |
Mått djup | 72.2 mm |
Nettovikt | 295 g |
Bruttovikt | 483 g |
Miljön
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-överensstämmelse | ja |
RoHS-undantag | nej |
Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 90318020 |
UNSPSC 25 | 39121527 |
EAN-kod | 4046548095098 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27270502 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC001486 |
Volym | 3.357 |