Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"542151","name":"PSEN cs6.11 M12/8 1switch","price":"1505.0","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680KA"]}
Produkten kan variera
PSEN cs6.11 M12/8 1switch
Artikelnummer: 542151
GTIN: 4046548079296
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M12-stickkontakt,
IP67, 4 funktionsriktningar, typ. brytavstånd (rätvinklig) 11 mm, Sao
= 8 mm, Sar = 20 mm, förpackningen innehåller = 1 st. fullkodad brytaremed
manöverdon, högst 8 inlärningar, magnetfäste.
Enhet
Ditt pris
SEK1,505.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M12-stickkontakt, IP67, 4 funktionsriktningar, typ. brytavstånd (rätvinklig) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, förpackningen innehåller = 1 st. fullkodad brytaremed manöverdon, högst 8 inlärningar, magnetfäste.
Generell information
| Godkännande |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV ECOLAB EAC (Eurasian) |
| Sensorprincip | Transponder |
| Kodningsnivå enligt ISO 14119 | hoch |
| Klassific. enl EN 60947-5-3 | PDDB |
| Transponder kodning | vollcodiert |
| Lämplig för seriekoppling | ja |
| Enhetstyp | Sensor |
Teknisk data
Elektriska data
| Manöverspänning (V) | 24 |
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
| Effektförbrukning DC | 1 |
Ingångar
| Antal ingångar | 2 |
| Likspänning vid ingång | 24 V DC |
Halvledarutgångar
| Antal OSSD-utgångar | 2 |
| Antal signalutgångar | 1 |
| Potentialavskiljn. HL-utgångar | nein |
| HL-A kortsl.säker | ja |
| Använd.kat. enl. EN 60947-1 | DC-12 |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemperatur | -25 |
| max. omgivningstemp. vid Hmax | +60 °C |
| max. omgivningstemp. Vid 2000m | +70 °C |
| Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
| Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-30 |
| Fuktpåfrestning uppgift | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Tillåt. driftshöjd över NN | 4000 m |
| EMV enligt standard … | EN 60947-5-3 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60947-5-2 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 30g |
| Överspänningskategori | III |
| FöroreningsgradLuft.kryp. | 3 |
| Skyddsklass hus |
IP66
IP67 |
Skiftesavstånd
| Ändr. brytavstånd temp.ändr. | +-0,02mm/°C |
Mekaniska data
| Hållkraft magnet | 30 |
| Manöverdon typ 1 | PSEN cs6.11 M12 |
| Sensorn kan monteras infälld | Ja, Montagehinweis beachten |
| Anslutningstyp | M12, 8pol. male |
| Produktmaterial |
PBT
PA+GF Polycarbonat |
| Mått höjd | 26.4 |
| Mått bredd | 101.6 |
| Mått djup | 19 |
| Nettovikt | 75 |
| Bruttovikt | 85 |
Transponder
| Driftfrekvens | 122 kHz - 128 kHz |
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | ja |
| RoHS-undantag enligt direktiv | 7c I |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
| Ämnen i REACh | Blyoxid |
| %-andel av föroreningen | > 0,1% |
| CAS-nr. | 1317-36-8 |
| SCIP-anslutning tillgänglig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27274601 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000026 |
| ETIM-referensfunktion | EC002592 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548079296 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |
Tillbehör – tillval
PSEN cs bracket stop swinging door
532108
Monteringshjälp för PSENcode, kan användas som mekaniskt anslag för
svänggrindar, förpackningen innehåller = 2 st., 1 del för brytaren 1
del för manöverdon.
SEK732.00
PSEN cs bracket stop sliding door
532109
Monteringshjälp för PSENcode, kan användas som mekaniskt anslag för
skjutgrindar, förpackningen innehåller = 2 st., 1 del för brytaren 1
del för manöverdon.
SEK732.00
SEK297.00
PSEN mag/cs bracket straight
532111
Monteringshjälp för PSENmag och PSENcode. Inriktningshjälp.Förpackningen innehåller = 2 st.
SEK505.00
PSEN ix2 F4 code
535111
PSEN, distribuerad passiv-uttagsplint för seriekoppling, anslutning avupp till
4 säkerhetssensorer (seriekopplingsbara), max. 5 PSEN ix2 F4 code med
max. 16 deltagare, vidarebefordran av diagnostisk information, 96 x 48 x
57 mm (H x B x D), anslutningstyp fjäderkraftplintar, IP20.
SEK706.00
PSEN ix2 F8 code
535112
PSEN, distribuerad passiv-uttagsplint för seriekoppling, anslutning avupp till
8 säkerhetssensorer (seriekopplingsbara), max. 3 PSEN ix2 F8 code med
max. 16 deltagare, vidarebefordran av diagnostisk information, 96 x 93 x
57 mm (H x B x D), anslutningstyp fjäderkraftplintar, IP20.
SEK902.00
SDD ES ETH
540130
SDD (Safety Device Diagnostics), fältbussmodul, standard, Modbus/TCP, 2
RJ45-portar, 6 digitala in-/utgångar, löstagbara anslutningsplintar(ingår
inte).
SEK3,750.00
SDD ES PROFINET
540138
SDD (Safety Device Diagnostics), fältbussmodul, standard, Profinet
, 2
RJ45-portar, 6 digitala in-/utgångar, löstagbara anslutningsplintar
(ingår
inte).
SEK4,955.00
PSEN screw M4x20 10pcs
540313
Envägsskruvar, envägsmontering, M4x20, material: rostfritt stål, FPE =10
st, passar manöverdon: PSEN cs5.1n, PSEN cs5.1 M12/8, PSEN
cs5.11, PSEN cs5.13, PSEN cs6.1n, PSEN cs6.2n, PSEN cs6.11, PSEN cs6.21.
SEK46.00
PSEN screw M4x26 10pcs
540314
Envägsskruvar, envägsmontering, M4x26, material: rostfritt stål, FPE =10
st, passar manöverdon: PSENmag med distanshållare.
SEK46.00
PSEN Y junction M12 SENSOR
540315
Anslutningsdon, Y-adapter, IP67, M12-stickkontakt (X1,utvärderingsenhet),
8-polig, A-kodad på M12-hylskontakt (X2, sensor/närmaste
anslutningsdon), 8-polig, A-kodad och M12-hylskontakt (X3, sensor),
8-polig, A-kodad, förväxling av anslutningarna är på grund av intern
kabeldragning elektriskt omöjligt, för anslutning för PSENcode, för
direkt anslutning för PSENslock på sensorn.
SEK240.00
PSEN Y junction M12 cable channel
540316
Anslutningsdon, Y-adapter, IP67, M12-stickkontakt (X1,utvärderingsenhet),
8-polig, A-kodad på M12-hylskontakt (X2, sensor), 8-polig,
A-kodad och M12-hylskontakt (X3, sensor/närmaste anslutningsdon),
8-polig, A-kodad, förväxling av anslutningarna är på grund av internkabeldragning
elektriskt omöjligt, för anslutning för PSENcode, för anslutning för
PSENslock på kabelutgången i kabelschaktet.
SEK240.00
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK304.00
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK365.00
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK497.00
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, vinklad
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK304.00
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, vinklad
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK365.00
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, vinklad
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK497.00
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, vinklad
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK1,009.00
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK1,009.00
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
540331
Kabel, Y-adapter med T-anslutningsdon, IP67, M12-stickkontakt (X2,
utvärderingsenhet), 8-polig, A-kodad på M12-hylskontakt (X1, sensor),
8-polig, A-kodad och M8-hylskontakt (X3, meddelandeutgång/Lock_Unlock),
svart, rak, 4-polig, A-kodad, PUR, 0,25 m, 4× 0,25 mm², svart,
för frikoppling av hjälpsignaler vid anslutning av PSENcode och
PSENslock.
SEK412.00
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 20m
SEK728.00
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
540337
Kabel, Y-adapter med Y-anslutningsdon, IP67, M12-stickkontakt (X1,
utvärderingsenhet), svart, rak, 8-polig, A-kodad på
M12-hylskontakt (X2, sensor/närmaste anslutningsdon), svart, rak,
8-polig, A-kodad och M8-hylskontakt (X3, sensor), svart, rak,
8-polig, A-kodad, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², gul, förväxling av
anslutningarna är på grund av intern kabeldragning elektriskt omöjligt,för
anslutning för PSENcode och PSENslock.
SEK514.00
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
540338
Kabel, Y-adapter med Y-anslutningsdon, IP67, M12-stickkontakt (X1,
utvärderingsenhet), svart, rak, 8-polig, A-kodad på
M12-hylskontakt (X2, sensor/närmaste anslutningsdon), svart, rak,
8-polig, A-kodad och M12-hylskontakt (X3, sensor), svart, rak,
8-polig, A-kodad, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², gul, förväxling av
anslutningarna är på grund av intern kabeldragning elektriskt omöjligt,för
anslutning för PSENcode och PSENslock.
SEK514.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 2m
SEK481.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK569.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK720.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 20m
SEK1,002.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK1,260.00
PDP67 F 4 code
773603
Distribuerad passiv-uttagsplint för anslutning av PSENcode, PSENslockoch
PSENini till ett Pilz-styrsystem, maximalt 4 sensorer, skyddsklass
IP67.
SEK1,317.00
PDP67 F 4 code VA
773613
Distribuerad passiv-uttagsplint för anslutning av PSENcode, PSENslockoch
PSENini till ett Pilz-styrsystem, maximalt 4 sensorer, skyddsklass
IP67, anslutningar av rostfritt stål.
SEK1,415.00
Tillbehör – obligatoriska
PSEN cs6.11 M12 1actuator
542181
RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs6.11 M12, IP67, för
brytare med M12-anslutning, förpackningen innehåller = 1 st.,magnetfäste.
SEK287.00