Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"532113","name":"PSEN cs key adapter V","price":"640.0","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680VT"]}
Produkten kan variera
PSEN cs key adapter V
Artikelnummer: 532113
GTIN: 4046548084337
Nyckeladapter för PSEN cs3.1 key och PSEN cs4.2 key, vertikal,
inklusive plastmutter, IP44
Enhet
Ditt pris
SEK640.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27274192 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000026 |
| ETIM-referensfunktion | EC002594 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548084337 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |