text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN me3.1 / 2AS

Artikelnummer: 570220
GTIN: 4046548002751
Mekanisk säkerhetsbrytare, med standardmanöverdon, kontakter: 2 Ö.

Enhet

Ditt pris

SEK451.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
cCSAus  
TÜV  
EAC  
Enhetstyp Enhet  
 
Användn.kat. AC/DC1-stand. EN 60947-4-1  
Spänning AC1 säkerhetskont. 240  V
Max. ström AC1 säkerhetskont. 10  A
Användn.kat. AC15/DC13-st. EN 60947-5-1  
Spänning AC15 säkerhetskont. 240  V
Max. ström AC15 säkerhetskont. 3  A
Omgivningstemperatur -30 - 80  °C
Skyddsklass hus IP65  
Anslutningsplint Skruvplint  
Plinttyp fast  
Mått höjd 90  mm
Mått bredd 52  mm
Mått djup 33  mm
Nettovikt 151  g
Bruttovikt 205  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag ja  
RoHS-undantag enligt direktiv 6a  
6c  
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
Ämnen i REACh Ledning  
ETU  
%-andel av föroreningen > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
96-45-7  
SCIP-anslutning tillgänglig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27272603  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548002751  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – tillval

PDP67 cable M12-5sm, 3m
PDP67 cable M12-5sm, 3m 380705
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak kontakt M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK180.00
PDP67 cable M12-5sm, 10m
PDP67 cable M12-5sm, 10m 380706
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak kontakt M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK272.00
PDP67 cable M12-5sm, 20m
PDP67 cable M12-5sm, 20m 380707
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak kontakt M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 20m
SEK430.00
PDP67 cable M12-5sm, 30m
PDP67 cable M12-5sm, 30m 380708
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak kontakt M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK650.00
PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
Envägsskruvar, envägsmontering, M5x20, material: rostfritt stål, FPE =10 st, passar manöverdon: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
SEK46.00
PSEN me2AS
PSEN me2AS 570205
Standardmanöverdon för mekanisk säkerhetslåsning PSEN me2.
SEK143.00
PSEN me2AR
PSEN me2AR 570206
Vippmanöverdon för mekanisk säkerhetslåsning PSEN me2.
SEK615.00
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
Kabelrulle, TPU/TPE-U, gul RAL1003, 8x0,25, kan användas medkedjetransportör, färg på enskilda trådar: vit, brun, grön, gul, grå, rosa, blå, röd, kabellängd: 200m
SEK4,850.00
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Distribuerad ingångsmodul för PNOZmulti, skyddsklass IP67, anslutningvia anslutningsmodul, 8 säkra digitala ingångar, 8 utgångar som kankonfigureras som standard, testpuls eller 24 V.
SEK2,757.00