text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN me1.02S/AR M12

Artikelnummer: 570012
GTIN: 4046548094787
Mekanisk säkerhetslåsning, med vippmanöverdon, förreglingsprincip fjäderkraft, kontakter: 2 S, 2 Ö, matningsspänning 24 V AC/DC, M12/8pin-anslutning.

Enhet

Ditt pris

SEK2,455.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
UKCA  
BG  
cCSAus  
EAC  
Enhetstyp Enhet  
 
Manöverspänning (V) 24  V
Typ av matningsspänning U1 AC/DC  
Användn.kat. AC15/DC13-st. EN 60947-5-1  
Skyddsklass hus IP67  
Hållkraft 1500  N
Anslutningstyp M12, 8-polig  
Mått höjd 204.5  mm
Mått bredd 42.5  mm
Mått djup 51  mm
Nettovikt 348  g
Bruttovikt 440  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag ja  
RoHS-undantag enligt direktiv 6c  
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
Ämnen i REACh Ledning  
Butylfenol  
%-andel av föroreningen > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
98-54-4  
SCIP-anslutning tillgänglig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27272603  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548094787  
Volym 1.330  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – tillval

PDP67 cable M12-8sm, 2m
PDP67 cable M12-8sm, 2m 380700
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak kontakt M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 2m
SEK253.00
PDP67 cable M12-8sm, 5m
PDP67 cable M12-8sm, 5m 380701
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak kontakt M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK354.00
PDP67 cable M12-8sm, 10m
PDP67 cable M12-8sm, 10m 380702
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak kontakt M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK482.00
PDP67 cable M12-8sm, 20m
PDP67 cable M12-8sm, 20m 380703
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak kontakt M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 20m
SEK707.00
PDP67 cable M12-8sm, 30m
PDP67 cable M12-8sm, 30m 380704
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak kontakt M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK979.00
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK295.00
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK354.00
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK482.00
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m 540322
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, vinklad hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK295.00
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m 540323
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, vinklad hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK354.00
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m 540324
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, vinklad hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK482.00
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m 540325
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, vinklad hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK980.00
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK980.00
PSEN/PDP67 M12-8sf  screw terminals
PSEN/PDP67 M12-8sf screw terminals 540332
Stickkontakt, 8-polig, rak hylsa M12, A-kodad, skruvanslutning, gängningsmaterial: formgjuten zink, förnicklad, kabelns ytterdiameter 6- 8mm
SEK300.00
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 20m
SEK707.00
PSEN/PDP67 M12-8sm  screw terminals
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals 540334
Stickkontakt, 8-polig, rak kontakt M12, A-kodad, skruvanslutning, gängningsmaterial: formgjuten zink, förnicklad, kabelns ytterdiameter 6-8mm
SEK280.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 2m
SEK467.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK552.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK699.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 20m
SEK973.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK1,223.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m 540345
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 0,5m
SEK416.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m 540346
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 1m
SEK432.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m 540347
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 1,5m
SEK441.00
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
Kabelrulle, TPU/TPE-U, gul RAL1003, 8x0,25, kan användas medkedjetransportör, färg på enskilda trådar: vit, brun, grön, gul, grå, rosa, blå, röd, kabellängd: 200m
SEK4,709.00
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m 630313
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 8-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK302.00
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m 630314
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 8-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK381.00
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m 630315
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 8-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK575.00
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m 630316
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 8-polig, vinklad hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK302.00
PSEN op cable angle M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m 630317
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 8-polig, vinklad hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK381.00
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m 630318
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 8-polig, vinklad hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK575.00
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m 630328
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 8-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK1,081.00
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m 630329
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 8-polig, vinklad hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK1,081.00
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m 630368
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 8-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 50m
SEK1,684.00
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 50m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 50m 630369
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 8-polig, vinklad hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 50m
SEK1,684.00