Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"506222","name":"PSEN ma1.3b-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit","price":"843.0","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Produkten kan variera
PSEN ma1.3b-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
Artikelnummer: 506222
Magnetisk säkerhetsbrytare 3 n/o, rund M12-konstruktion, IP67,
brytavstånd 8 mm, förpackningen innehåller = 1 st kodad medM12-manöverdon, med 10 m
kabel (PUR).
Ditt pris
SEK843.00
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
UKCA cULus Listed ECOLAB EAC TÜV |
Sensorprincip | magnetisk |
Kodningsnivå enligt ISO 14119 | lågt |
Klassific. enl EN 60947-5-3 | PDDB |
Lämplig för seriekoppling | nej |
Enhetstyp | Enhet |
Teknisk data
Elektriska data
Manöverspänning (V) | 24 V |
Typ av matningsspänning U1 | DC |
Brytspänning | 24 V |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | -25 - 70 °C |
Fuktpåfrestning enl. standard | IEC 60068-2-30 |
Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
Tillåt. driftshöjd över NN | 2000 m |
EMV enligt standard … | EN 60947-5-3 |
Svängningar enligt standard … | EN 60947-5-2 |
Accel. stötar enligt st. 1 | 30g |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 3 |
Skyddsklass hus |
Mekaniska data
Manöverdon typ 1 | PSEN ma1.3-08 |
Sensorn kan monteras infälld | Ja, observera monteringsanvisn |
Anslutningstyp | 10 m kabel |
Ledningar kabel | Li9Y11Y 6 x 0,25 mm2 |
Kåpmaterial överdel | PBT |
Mått höjd | 11 mm |
Mått bredd | 12 mm |
Mått djup | 59.1 mm |
Nettovikt | 371 g |
Bruttovikt | 380 g |
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
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kod | 4046548049817 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27272402 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC002544 |
Volym | 0 |
Tillbehör – tillval
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
540334
Stickkontakt, 8-polig, rak kontakt M12, A-kodad,
skruvanslutning, gängningsmaterial: formgjuten zink, förnicklad,
kabelns ytterdiameter 6-8mm
SEK280.00