text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN 1.1p-23/PSEN 1.1-20/8mm/ATEX/ 1unit

Artikelnummer: 504223
Magnetisk säkerhetsbrytare PSENmag, med säkerhetsbrytare och rätvinkligt manöverdon, ATEX-certifikat, 4-polig M8-stickkontakt, inkl.1 par CABLE/M8/CLIP för säkring av 1 M8-stickkontakt

Enhet

Tillgänglig på lager

Ditt pris

SEK1,109.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
ATEX  
electrosuisse  
EAC  
TÜV  
ECOLAB  
Sensorprincip magnetisk  
Kodningsnivå enligt ISO 14119 lågt  
Klassific. enl EN 60947-5-3 PDDB  
Lämplig för seriekoppling nej  
Enhetstyp Enhet  
 
Manöverspänning (V) 24  V
Typ av matningsspänning U1 DC  
Brytspänning 24  V
ATEX-certifikatnummer SEV 12 ATEX 0121 X  
ATEX-kategori gas  
ATEX-kategori damm II 3D Ex mc TC IIIC T80°C  
ATEX-användningsområde X X: -10°C ≤ ta ≤ +55°C  
Omgivningstemperatur -10 - 55  °C
Fuktpåfrestning enl. standard IEC 60068-2-30  
Fuktpåfrestning uppgift 93 % rel. fukt. vid 40 °C  
Tillåt. driftshöjd över NN 2000 m  
EMV enligt standard … EN 60947-5-3  
Svängningar enligt standard … EN 60947-5-2  
Accel. stötar enligt st. 1 30g  
FöroreningsgradLuft.kryp. 3  
Skyddsklass hus  
 
Manöverdon typ 1 PSEN 1.1-20  
Sensorn kan monteras infälld Ja, observera monteringsanvisn  
Anslutningstyp M8, 4-polig male  
Kåpmaterial överdel PC  
Mått höjd 42.8  mm
Mått bredd 26  mm
Mått djup 13  mm
Nettovikt 31  g
Bruttovikt 41  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag nej  
Överensstämmelse med REACh Innehåller inga SVHC-ämnen  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39122205  
EAN-kod 4046548003529  
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27272402  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC002544  
Volym 0  
 

Tillbehör – tillval

CABLE/M8/CLIP
CABLE/M8/CLIP C1000080
Manipulationsskydd för stickkontakter och skydd mot oavsiktlig urkoppling, för engångsbruk, 4 st. för säkring av 4 M8- stickkontakter
SEK300.00
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, rak hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 2m
SEK134.00
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.) 534310
Distansbricka för PSEN 1.1 och PSEN 2.1, förpackningen innehåller = 10st.
SEK1,134.00
PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
Monteringsvinkel för PSENmag, förpackningen innehåller = 1 st.
SEK292.00
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, rak hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK181.00
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m 533110
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, vinklad hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 2m
SEK134.00
PSEN reverse spacer
PSEN reverse spacer 534320
Omvänd monteringsplatta för alla PSEN med rätvinklig konstruktion, FPE =2 st.
SEK201.00
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m 533120
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, vinklad hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK181.00
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, rak hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK266.00
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, rak hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK545.00
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m 533130
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, vinklad hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK266.00
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m 533140
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, vinklad hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK545.00

Tillbehör – obligatoriska

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, rak hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 2m
SEK134.00
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m 533110
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, vinklad hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 2m
SEK134.00
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, rak hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK181.00
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m 533120
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, vinklad hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK181.00
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, rak hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK266.00
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m 533130
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, vinklad hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK266.00
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, rak hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK545.00
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m 533140
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, vinklad hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK545.00