text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN in-A-A-N

Artikelnummer: 6P000001
GTIN: 4046548108729
Säker, induktiv beröringsfri givare, 2 säkerhetsutgångar OSSD, cylindrisk konstruktion M12, brytavstånd: 2 mm infälld, 4-polig, M12- hankontakt

Enhet

Ditt pris

SEK1,134.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
Sensorprincip induktiv  
 
Manöverspänning (V) 24  
24  
Typ av matningsspänning U1 DC  
Mätdriftspänning 24 V DC  
Antal OSSD-utgångar 2  
HL-A kortsl.säker ja  
Omgivningstemperatur -25  
70  
Tillåt. driftshöjd över NN 2000 m  
Skyddsklass hus IP69  
IP68  
Sensorn kan monteras infälld ja  
Anslutningstyp M12 4-polig  
Kåpmaterial
Kåpmaterial främre platta PBT  
Kåpmaterial överdel
Mått höjd 12  
Mått bredd 65  
Nettovikt 18  
Bruttovikt 29  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27274101  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC002714  
GTIN 4046548108729  
Volym 0.104  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – tillval

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK355.00
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK427.00
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK572.00
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK1,122.00
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m 380212
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, vinklad hylsa M12, på vinklad kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK355.00
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m 380213
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, vinklad hylsa M12, på vinklad kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK427.00
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m 380214
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, vinklad hylsa M12, på vinklad kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK572.00
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m 380215
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, vinklad hylsa M12, på vinklad kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK1,122.00
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 20m
SEK796.00
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 1m
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 1m 380711
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 1m
SEK231.00
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 1.5m
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 1.5m 380712
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 1,5m
SEK253.00
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 2m
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 2m 380713
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 2m
SEK268.00
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m 630296
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK513.00
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m 630300
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK139.00
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m 630301
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK162.00
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m 630302
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK213.00
PSEN op cable angle M12 4-pole  3m
PSEN op cable angle M12 4-pole 3m 630341
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polig, vinklad hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK139.00
PSEN op cable angle M12 4-pole  5m
PSEN op cable angle M12 4-pole 5m 630342
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polig, vinklad hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK162.00
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m 630343
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polig, vinklad hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK213.00
PSEN op cable angle M12 4-pole 30m
PSEN op cable angle M12 4-pole 30m 630344
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polig, vinklad hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK505.00
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m 630362
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 50m
SEK1,077.00
PSEN op cable angle M12 4-pole 50m
PSEN op cable angle M12 4-pole 50m 630363
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polig, vinklad hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 50m
SEK728.00
PSEN Bracket kit M12
PSEN Bracket kit M12 6P000005
Hållare för alla cylinderformade sensorer med M12-gänga
SEK122.00
PSEN Bracket kit M18
PSEN Bracket kit M18 6P000006
Hållare för alla cylinderformade sensorer med M18-gänga
SEK122.00
PSEN Bracket kit M30
PSEN Bracket kit M30 6P000007
Hållare för alla cylinderformade sensorer med M30-gänga
SEK122.00
CABLE/M12/CLIP
CABLE/M12/CLIP C1000079
Manipulationsskydd för stickkontakter och skydd mot oavsiktlig urkoppling, för engångsbruk, 4 st. för säkring av 4 M12- stickkontakter
SEK328.00