Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"570271","name":"PSEN hs1.2p","price":"1898.0","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0110","00106002217079","0010600221707980E7"]}
Produkten kan variera
PSEN hs1.2p
Artikelnummer: 570271
GTIN: 4046548062410
Säker gångjärnsbrytare, monteringsläge vänster, M12 4-pol. stickkontakt,2
Ö, IP67.
Enhet
Ditt pris
SEK1,898.00
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
BG cCSAus |
| Dörrgångjärn | vänster |
Teknisk data
Reläutgångar
| Användn.kat. AC15/DC13-st. | EN 60947-5-1 |
| Spänning AC15 säkerhetskont. | 230 V |
| Max. ström AC15 säkerhetskont. | 3 A |
| Spänning DC13 säkerhetskont. | 24 V |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur | -25 - 70 °C |
| Skyddsklass hus | IP67 |
Mekaniska data
| Anslutningstyp | M12 |
| Mått höjd | 147 mm |
| Mått bredd | 82 mm |
| Mått djup | 19.5 mm |
| Nettovikt | 330 g |
| Bruttovikt | 376 g |
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | nej |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27272601 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000026 |
| ETIM-referensfunktion | EC000030 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548062410 |
| Volym | 0.422 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |
Tillbehör – tillval
PSS67 I/O Cable
380320
Metervara, PUR, gul RAL1003, 5x0,25, färg på enskilda trådar: brun,
vit, blå, svart, grå
SEK43.00
PSEN screw M4x10 10pcs
540308
Envägsskruvar, envägsmontering, M4x10, material: rostfritt stål, FPE =10
st, passar manöverdon: PSEN cs1.1, PSEN cs2.1, PSEN cs2.2.
SEK46.00
PSEN screw M4x12 10pcs
540309
Envägsskruvar, envägsmontering, M4x12, material: rostfritt stål, FPE =10
st, passar manöverdon: PSEN cs1.1, PSEN cs2.1, PSEN cs2.2.
SEK46.00
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
Envägsskruvar, envägsmontering, M4x16, material: rostfritt stål, FPE =10
st, passar manöverdon: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS,
PSENme4.
SEK46.00
PSEN screw M5x10 10pcs
540311
Envägsskruvar, envägsmontering, M5x10, material: rostfritt stål, FPE =10
st, passar manöverdon: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x.
SEK46.00
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 20m
630270
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 4-polig, rak hylsa
M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 20m
SEK609.00
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
630296
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polig, rak hylsa M12, på
öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK513.00
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
630300
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polig, rak hylsa M12, på
öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK139.00
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
630301
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polig, rak hylsa M12, på
öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK162.00
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
630302
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polig, rak hylsa M12, på
öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK213.00
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
630303
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 4-polig, rak hylsa
M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK285.00
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 4-polig, rak hylsa
M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK334.00
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 4-polig, rak hylsa
M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK430.00
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
630306
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 4-polig, vinklad hylsa
M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK285.00
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
630307
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 4-polig, vinklad hylsa
M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK334.00
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
630308
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 4-polig, vinklad hylsa
M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK430.00
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 4-polig, rak hylsa
M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK805.00
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
630319
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 4-polig, vinklad hylsa
M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK805.00
PSEN op cable angle M12 4-pole 3m
630341
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polig, vinklad hylsa M12, på
öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK139.00
PSEN op cable angle M12 4-pole 5m
630342
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polig, vinklad hylsa M12, på
öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK162.00
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m
630343
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polig, vinklad hylsa M12, på
öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK213.00
PSEN op cable angle M12 4-pole 30m
630344
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polig, vinklad hylsa M12, på
öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK505.00
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
630362
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polig, rak hylsa M12, på
öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 50m
SEK1,077.00
PSEN op cable angle M12 4-pole 50m
630363
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polig, vinklad hylsa M12, på
öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 50m
SEK728.00
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m
630366
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 4-polig, rak hylsa
M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 50m
SEK1,365.00
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m
630367
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 4-polig, vinklad hylsa
M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 50m
SEK1,252.00