Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"570280","name":"PSEN hs1 hinge","price":"445.0","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0110","00106002217079","0010600221707980E8"]}
Produkten kan variera
PSEN hs1 hinge
Artikelnummer: 570280
GTIN: 4046548062427
Basgångjärn med samma mått som säker gångjärnsbrytare
PSEN hs1.
Enhet
Ditt pris
SEK445.00
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
BG cCSAus |
| Dörrgångjärn | vänster och höger |
Teknisk data
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur |
-25
70 |
Mekaniska data
| Mått höjd | 83 |
| Mått bredd | 82 |
| Mått djup | 19 |
| Nettovikt | 268 |
| Bruttovikt | 296 |
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | nej |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27272601 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000026 |
| ETIM-referensfunktion | EC000030 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548062427 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 83021000 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |