text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN cs6.2p 1switch

Artikelnummer: 542250
GTIN: 4046548077384
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M8-stickkontakt, IP67, 4 funktionsriktningar, typ. brytavstånd (rätvinklig) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, förpackningen innehåller = 1 st. unikt fullkodadbrytare.

Enhet

Ditt pris

SEK1,519.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M8-stickkontakt, IP67, 4 funktionsriktningar, typ. brytavstånd (rätvinklig) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, förpackningen innehåller = 1 st. unikt fullkodadbrytare.

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
ECOLAB  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Sensorprincip Transponder  
Kodningsnivå enligt ISO 14119 hoch  
Klassific. enl EN 60947-5-3 PDDB  
Transponder kodning unicat  
Lämplig för seriekoppling ja  
Enhetstyp Sensor  
 
Manöverspänning (V) 24  
Typ av matningsspänning U1 DC  
Effektförbrukning DC 1  
Antal ingångar 2  
Likspänning vid ingång 24 V DC  
Antal OSSD-utgångar 2  
Antal signalutgångar 1  
Potentialavskiljn. HL-utgångar nein  
HL-A kortsl.säker ja  
Använd.kat. enl. EN 60947-1 DC-12  
Omgivningstemp, standard EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur -25  
max. omgivningstemp. vid Hmax +60 °C  
max. omgivningstemp. Vid 2000m +70 °C  
Förvaringstemperatur, standard EN 60068-2-1/-2  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-30  
Fuktpåfrestning uppgift 93 % r. F. bei 40 °C  
Tillåt. driftshöjd över NN 4000 m  
EMV enligt standard … EN 60947-5-3  
Svängningar enligt standard … EN 60947-5-2  
Accel. stötar enligt st. 1 30g  
Överspänningskategori III  
FöroreningsgradLuft.kryp. 3  
Skyddsklass hus IP66  
IP67  
Ändr. brytavstånd temp.ändr. +-0,02mm/°C  
Ändr. brytavst. temp.manöverd1 +-0,02mm/°C  
Ändr. brytavst. temp.manöverd2 +-0,02mm/°C  
Ändr. brytavst. temp.manöverd3 +-0,02mm/°C  
Sensorn kan monteras infälld Ja, Montagehinweis beachten  
Anslutningstyp M8, 8pol. male  
Produktmaterial PBT  
PA+GF  
Polycarbonat  
Mått höjd 26.4  
Mått bredd 97.59999999999999  
Mått djup 13  
Nettovikt 48  
Bruttovikt 58  
Driftfrekvens 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27274601  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC002592  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548077384  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – tillval

PSEN cs bracket stop swinging door
PSEN cs bracket stop swinging door 532108
Monteringshjälp för PSENcode, kan användas som mekaniskt anslag för svänggrindar, förpackningen innehåller = 2 st., 1 del för brytaren 1 del för manöverdon.
SEK732.00
PSEN cs bracket stop sliding door
PSEN cs bracket stop sliding door 532109
Monteringshjälp för PSENcode, kan användas som mekaniskt anslag för skjutgrindar, förpackningen innehåller = 2 st., 1 del för brytaren 1 del för manöverdon.
SEK732.00
PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
Monteringsvinkel för PSENmag, förpackningen innehåller = 1 st.
SEK297.00
PSEN mag/cs bracket straight
PSEN mag/cs bracket straight 532111
Monteringshjälp för PSENmag och PSENcode. Inriktningshjälp.Förpackningen innehåller = 2 st.
SEK505.00
PSEN cable M8-8sf, 2m
PSEN cable M8-8sf, 2m 533150
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 2m
SEK268.00
PSEN cable M8-8sf, 5m
PSEN cable M8-8sf, 5m 533151
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK359.00
PSEN cable M8-8sf, 10m
PSEN cable M8-8sf, 10m 533152
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK489.00
PSEN cable M8-8sf, 20m
PSEN cable M8-8sf, 20m 533153
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 20m
SEK708.00
PSEN cable M8-8sf, 30m
PSEN cable M8-8sf, 30m 533154
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK992.00
PSEN cable M8-8sf  M8-sm, 0.5m
PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m 533155
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M8, på rak kontakt M8, A-kodad, kabellängd: 0,5m
SEK437.00
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 1m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m 533156
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M8, på rak kontakt M8, A-kodad, kabellängd: 1m
SEK452.00
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 2m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m 533157
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M8, på rak kontakt M8, A-kodad, kabellängd: 2m
SEK481.00
PSEN ix2 F4 code
PSEN ix2 F4 code 535111
PSEN, distribuerad passiv-uttagsplint för seriekoppling, anslutning avupp till 4 säkerhetssensorer (seriekopplingsbara), max. 5 PSEN ix2 F4 code med max. 16 deltagare, vidarebefordran av diagnostisk information, 96 x 48 x 57 mm (H x B x D), anslutningstyp fjäderkraftplintar, IP20.
SEK706.00
PSEN ix2 F8 code
PSEN ix2 F8 code 535112
PSEN, distribuerad passiv-uttagsplint för seriekoppling, anslutning avupp till 8 säkerhetssensorer (seriekopplingsbara), max. 3 PSEN ix2 F8 code med max. 16 deltagare, vidarebefordran av diagnostisk information, 96 x 93 x 57 mm (H x B x D), anslutningstyp fjäderkraftplintar, IP20.
SEK902.00
SDD ES ETH
SDD ES ETH 540130
SDD (Safety Device Diagnostics), fältbussmodul, standard, Modbus/TCP, 2 RJ45-portar, 6 digitala in-/utgångar, löstagbara anslutningsplintar(ingår inte).
SEK3,750.00
SDD ES PROFINET
SDD ES PROFINET 540138
SDD (Safety Device Diagnostics), fältbussmodul, standard, Profinet , 2 RJ45-portar, 6 digitala in-/utgångar, löstagbara anslutningsplintar (ingår inte).
SEK4,955.00
PSEN screw M4x12 10pcs
PSEN screw M4x12 10pcs 540309
Envägsskruvar, envägsmontering, M4x12, material: rostfritt stål, FPE =10 st, passar manöverdon: PSEN cs1.1, PSEN cs2.1, PSEN cs2.2.
SEK46.00
PSEN screw M4x16 10pcs
PSEN screw M4x16 10pcs 540310
Envägsskruvar, envägsmontering, M4x16, material: rostfritt stål, FPE =10 st, passar manöverdon: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS, PSENme4.
SEK46.00
PSEN Y junction M8 SENSOR
PSEN Y junction M8 SENSOR 540317
Anslutningsdon, Y-adapter, IP67, M8-stickkontakt (X1,utvärderingsenhet), 8-polig, A-kodad på M8-hylskontakt (X2, sensor/närmaste anslutningsdon), 8-polig, A-kodad och M8-hylskontakt (X3, sensor), 8-polig, A-kodad, förväxling av anslutningarna är på grund av intern kabeldragning elektriskt omöjligt, för anslutning för PSENcode, för direkt anslutning för PSENslock på sensorn.
SEK240.00
PSEN Y junction M8 cable channel
PSEN Y junction M8 cable channel 540318
Anslutningsdon, Y-adapter, IP67, M8-stickkontakt (X1,utvärderingsenhet), 8-polig, A-kodad på M8-hylskontakt (X2, sensor), 8-polig, A-kodad och M8-hylskontakt (X3, sensor/närmaste anslutningsdon), 8-polig, A-kodad, förväxling av anslutningarna är på grund av internkabeldragning elektriskt omöjligt, för anslutning för PSENcode, för anslutning för PSENslock på kabelutgången i kabelschaktet.
SEK240.00
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm 540329
Kabel, adapter, IP67, M12-stickkontakt, svart, rak, 8-polig, A-kodad på M8-hylskontakt, svart, rak, 8-polig, A-kodad, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², gul, intern kabeldragning 1:1 för alla 8 signaler, omvandlare för anslutning för PSEN-sensorer.
SEK374.00
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL 540337
Kabel, Y-adapter med Y-anslutningsdon, IP67, M12-stickkontakt (X1, utvärderingsenhet), svart, rak, 8-polig, A-kodad på M12-hylskontakt (X2, sensor/närmaste anslutningsdon), svart, rak, 8-polig, A-kodad och M8-hylskontakt (X3, sensor), svart, rak, 8-polig, A-kodad, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², gul, förväxling av anslutningarna är på grund av intern kabeldragning elektriskt omöjligt,för anslutning för PSENcode och PSENslock.
SEK514.00

Tillbehör – obligatoriska

PSEN cs6.1 1actuator
PSEN cs6.1 1actuator 542180
RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs6.x, IP67, förpackningeninnehåller = 1 st.
SEK171.00
PSEN cs6.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs6.1 low profile glue 1 actuator 542187
RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs6.x, IP67, kan limmas fast,utan skruvalternativ, förpackningen innehåller = 1 st.
SEK305.00
PSEN cs6.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs6.1 low profile screw 1 actuator 542188
RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs6.x, IP67, kan limmas fast,med skruvalternativ, förpackningen innehåller = 1 st.
SEK340.00

Installationstillbehör

PSEN cs6.1 1actuator
PSEN cs6.1 1actuator 542180
RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs6.x, IP67, förpackningeninnehåller = 1 st.
SEK171.00
PSEN cs6.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs6.1 low profile glue 1 actuator 542187
RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs6.x, IP67, kan limmas fast,utan skruvalternativ, förpackningen innehåller = 1 st.
SEK305.00
PSEN cs6.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs6.1 low profile screw 1 actuator 542188
RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs6.x, IP67, kan limmas fast,med skruvalternativ, förpackningen innehåller = 1 st.
SEK340.00