Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"542050","name":"PSEN cs5.1p 1switch","price":"932.0","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680KA"]}
Produkten kan variera
PSEN cs5.1p 1switch
Artikelnummer: 542050
GTIN: 4046548077339
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M8-stickkontakt,
IP67, 4 funktionsriktningar, typ. brytavstånd (rätvinklig) 11 mm, Sao
= 8 mm, Sar = 20 mm, förpackningen innehåller = 1 st. kodad brytare.
Enhet
Ditt pris
SEK932.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M8-stickkontakt, IP67, 4 funktionsriktningar, typ. brytavstånd (rätvinklig) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, förpackningen innehåller = 1 st. kodad brytare.
Generell information
| Godkännande |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV ECOLAB EAC (Eurasian) |
| Sensorprincip | Transponder |
| Kodningsnivå enligt ISO 14119 | gering |
| Klassific. enl EN 60947-5-3 | PDDB |
| Transponder kodning | codiert |
| Lämplig för seriekoppling | ja |
| Enhetstyp | Sensor |
Teknisk data
Elektriska data
| Manöverspänning (V) | 24 |
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
| Effektförbrukning DC | 1 |
Ingångar
| Antal ingångar | 2 |
| Likspänning vid ingång | 24 V DC |
Halvledarutgångar
| Antal OSSD-utgångar | 2 |
| Antal signalutgångar | 1 |
| Potentialavskiljn. HL-utgångar | nein |
| HL-A kortsl.säker | ja |
| Använd.kat. enl. EN 60947-1 | DC-12 |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemperatur | -25 |
| max. omgivningstemp. vid Hmax | +60 °C |
| max. omgivningstemp. Vid 2000m | +70 °C |
| Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
| Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-30 |
| Fuktpåfrestning uppgift | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Tillåt. driftshöjd över NN | 4000 m |
| EMV enligt standard … | EN 60947-5-3 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60947-5-2 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 30g |
| Överspänningskategori | III |
| FöroreningsgradLuft.kryp. | 3 |
| Skyddsklass hus |
IP66
IP67 |
Skiftesavstånd
| Ändr. brytavstånd temp.ändr. | +-0,02mm/°C |
| Ändr. brytavst. temp.manöverd1 | +-0,02mm/°C |
| Ändr. brytavst. temp.manöverd2 | +-0,02mm/°C |
| Ändr. brytavst. temp.manöverd3 | +-0,02mm/°C |
Mekaniska data
| Sensorn kan monteras infälld | Ja, Montagehinweis beachten |
| Anslutningstyp | M8, 8pol. male |
| Produktmaterial |
PBT
PA+GF Polycarbonat |
| Mått höjd | 26.4 |
| Mått bredd | 97.59999999999999 |
| Mått djup | 13 |
| Nettovikt | 48 |
| Bruttovikt | 58 |
Transponder
| Driftfrekvens | 122 kHz - 128 kHz |
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | ja |
| RoHS-undantag enligt direktiv | 7c I |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
| Ämnen i REACh | Blyoxid |
| %-andel av föroreningen | > 0,1% |
| CAS-nr. | 1317-36-8 |
| SCIP-anslutning tillgänglig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27274601 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000026 |
| ETIM-referensfunktion | EC002592 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548077339 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |
Installationstillbehör
PSEN cs5.1 1actuator
542080
RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs5.x, IP67, förpackningeninnehåller = 1 st.
SEK171.00
PSEN cs5.1 low profile glue 1 actuator
542087
RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs5.x, IP67, kan limmas fast,utan
skruvalternativ, förpackningen innehåller = 1 st.
SEK305.00
PSEN cs5.1 low profile screw 1 actuator
542088
RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs5.x, IP67, kan limmas fast,med
skruvalternativ, förpackningen innehåller = 1 st.
SEK340.00
Tillbehör – obligatoriska
PSEN cs5.1 1actuator
542080
RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs5.x, IP67, förpackningeninnehåller = 1 st.
SEK171.00
PSEN cs5.1 low profile glue 1 actuator
542087
RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs5.x, IP67, kan limmas fast,utan
skruvalternativ, förpackningen innehåller = 1 st.
SEK305.00
PSEN cs5.1 low profile screw 1 actuator
542088
RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs5.x, IP67, kan limmas fast,med
skruvalternativ, förpackningen innehåller = 1 st.
SEK340.00
Tillbehör – tillval
PSEN cs bracket stop swinging door
532108
Monteringshjälp för PSENcode, kan användas som mekaniskt anslag för
svänggrindar, förpackningen innehåller = 2 st., 1 del för brytaren 1
del för manöverdon.
SEK732.00
PSEN cs bracket stop sliding door
532109
Monteringshjälp för PSENcode, kan användas som mekaniskt anslag för
skjutgrindar, förpackningen innehåller = 2 st., 1 del för brytaren 1
del för manöverdon.
SEK732.00
SEK297.00
PSEN mag/cs bracket straight
532111
Monteringshjälp för PSENmag och PSENcode. Inriktningshjälp.Förpackningen innehåller = 2 st.
SEK505.00
PSEN cable M8-8sf, 2m
533150
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 2m
SEK268.00
PSEN cable M8-8sf, 5m
533151
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK359.00
PSEN cable M8-8sf, 10m
533152
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK489.00
PSEN cable M8-8sf, 20m
533153
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 20m
SEK708.00
PSEN cable M8-8sf, 30m
533154
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK992.00
PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m
533155
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M8, på rak kontakt M8, A-kodad, kabellängd: 0,5m
SEK437.00
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m
533156
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M8, på rak kontakt M8, A-kodad, kabellängd: 1m
SEK452.00
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m
533157
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M8, på rak kontakt M8, A-kodad, kabellängd: 2m
SEK481.00
PSEN ix2 F4 code
535111
PSEN, distribuerad passiv-uttagsplint för seriekoppling, anslutning avupp till
4 säkerhetssensorer (seriekopplingsbara), max. 5 PSEN ix2 F4 code med
max. 16 deltagare, vidarebefordran av diagnostisk information, 96 x 48 x
57 mm (H x B x D), anslutningstyp fjäderkraftplintar, IP20.
SEK706.00
PSEN ix2 F8 code
535112
PSEN, distribuerad passiv-uttagsplint för seriekoppling, anslutning avupp till
8 säkerhetssensorer (seriekopplingsbara), max. 3 PSEN ix2 F8 code med
max. 16 deltagare, vidarebefordran av diagnostisk information, 96 x 93 x
57 mm (H x B x D), anslutningstyp fjäderkraftplintar, IP20.
SEK902.00
SDD ES ETH
540130
SDD (Safety Device Diagnostics), fältbussmodul, standard, Modbus/TCP, 2
RJ45-portar, 6 digitala in-/utgångar, löstagbara anslutningsplintar(ingår
inte).
SEK3,750.00
SDD ES PROFINET
540138
SDD (Safety Device Diagnostics), fältbussmodul, standard, Profinet
, 2
RJ45-portar, 6 digitala in-/utgångar, löstagbara anslutningsplintar
(ingår
inte).
SEK4,955.00
PSEN screw M4x12 10pcs
540309
Envägsskruvar, envägsmontering, M4x12, material: rostfritt stål, FPE =10
st, passar manöverdon: PSEN cs1.1, PSEN cs2.1, PSEN cs2.2.
SEK46.00
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
Envägsskruvar, envägsmontering, M4x16, material: rostfritt stål, FPE =10
st, passar manöverdon: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS,
PSENme4.
SEK46.00
PSEN Y junction M8 SENSOR
540317
Anslutningsdon, Y-adapter, IP67, M8-stickkontakt (X1,utvärderingsenhet),
8-polig, A-kodad på M8-hylskontakt (X2, sensor/närmaste
anslutningsdon), 8-polig, A-kodad och M8-hylskontakt (X3, sensor),
8-polig, A-kodad, förväxling av anslutningarna är på grund av intern
kabeldragning elektriskt omöjligt, för anslutning för PSENcode, för
direkt anslutning för PSENslock på sensorn.
SEK240.00
PSEN Y junction M8 cable channel
540318
Anslutningsdon, Y-adapter, IP67, M8-stickkontakt (X1,utvärderingsenhet),
8-polig, A-kodad på M8-hylskontakt (X2, sensor), 8-polig, A-kodad
och M8-hylskontakt (X3, sensor/närmaste anslutningsdon), 8-polig,
A-kodad, förväxling av anslutningarna är på grund av internkabeldragning
elektriskt omöjligt, för anslutning för PSENcode, för anslutning för
PSENslock på kabelutgången i kabelschaktet.
SEK240.00
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
540329
Kabel, adapter, IP67, M12-stickkontakt, svart, rak, 8-polig,
A-kodad på M8-hylskontakt, svart, rak, 8-polig, A-kodad, PUR,
0,25 m, 8× 0,14 mm², gul, intern kabeldragning 1:1 för alla 8 signaler,
omvandlare för anslutning för PSEN-sensorer.
SEK374.00
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
540337
Kabel, Y-adapter med Y-anslutningsdon, IP67, M12-stickkontakt (X1,
utvärderingsenhet), svart, rak, 8-polig, A-kodad på
M12-hylskontakt (X2, sensor/närmaste anslutningsdon), svart, rak,
8-polig, A-kodad och M8-hylskontakt (X3, sensor), svart, rak,
8-polig, A-kodad, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², gul, förväxling av
anslutningarna är på grund av intern kabeldragning elektriskt omöjligt,för
anslutning för PSENcode och PSENslock.
SEK514.00