text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN cs5.11n 1switch

Artikelnummer: 542063
GTIN: 4046548085914
RFiD-säkerhetsbrytare, 2 säkra HL-utgångar, anslutningskontakt M12/5- polig, för tillämpningar upp till SIL 3 resp. PL e, IP67, typ.brytavstånd (rätvinklig) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, förpackningen innehåller =1 st. kodad brytare, magnetfäste.

Enhet

Ditt pris

SEK1,332.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

RFiD-säkerhetsbrytare, 2 säkra HL-utgångar, anslutningskontakt M12/5- polig, för tillämpningar upp till SIL 3 resp. PL e, IP67, typ.brytavstånd (rätvinklig) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, förpackningen innehåller =1 st. kodad brytare, magnetfäste.

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
ECOLAB  
EAC (Eurasian)  
Sensorprincip Transponder  
Kodningsnivå enligt ISO 14119 gering  
Klassific. enl EN 60947-5-3 PDDB  
Transponder kodning codiert  
Lämplig för seriekoppling nein  
Enhetstyp Sensor  
 
Manöverspänning (V) 24  
Typ av matningsspänning U1 DC  
Effektförbrukning DC 1  
Antal OSSD-utgångar 2  
Antal signalutgångar 1  
Potentialavskiljn. HL-utgångar nein  
HL-A kortsl.säker ja  
Använd.kat. enl. EN 60947-1 DC-12  
Omgivningstemp, standard EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur -25  
max. omgivningstemp. vid Hmax +60 °C  
max. omgivningstemp. Vid 2000m +70 °C  
Förvaringstemperatur, standard EN 60068-2-1/-2  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-30  
Fuktpåfrestning uppgift 93 % r. F. bei 40 °C  
Tillåt. driftshöjd över NN 4000 m  
EMV enligt standard … EN 60947-5-3  
Svängningar enligt standard … EN 60947-5-2  
Accel. stötar enligt st. 1 30g  
Överspänningskategori III  
FöroreningsgradLuft.kryp. 3  
Skyddsklass hus IP66  
IP67  
Ändr. brytavstånd temp.ändr. +-0,02mm/°C  
Hållkraft magnet 30  
Manöverdon typ 1 PSEN cs5.11 M12  
Sensorn kan monteras infälld Ja, Montagehinweis beachten  
Anslutningstyp M12, 5pol. male  
Produktmaterial PBT  
PA+GF  
Polycarbonat  
Mått höjd 26.4  
Mått bredd 101.6  
Mått djup 19  
Nettovikt 75  
Bruttovikt 85  
Driftfrekvens 122 kHz - 128 kHz  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag ja  
RoHS-undantag enligt direktiv 7c I  
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
Ämnen i REACh Blyoxid  
%-andel av föroreningen > 0,1%  
CAS-nr. 1317-36-8  
SCIP-anslutning tillgänglig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27274601  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC002592  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548085914  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – tillval

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK355.00
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK427.00
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK572.00
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK1,122.00
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m 380212
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, vinklad hylsa M12, på vinklad kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK355.00
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m 380213
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, vinklad hylsa M12, på vinklad kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK427.00
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m 380214
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, vinklad hylsa M12, på vinklad kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK572.00
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m 380215
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, vinklad hylsa M12, på vinklad kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK1,122.00
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 20m
SEK796.00
PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
Monteringsvinkel för PSENmag, förpackningen innehåller = 1 st.
SEK297.00
PSEN mag/cs bracket straight
PSEN mag/cs bracket straight 532111
Monteringshjälp för PSENmag och PSENcode. Inriktningshjälp.Förpackningen innehåller = 2 st.
SEK505.00
PSEN screw M4x20 10pcs
PSEN screw M4x20 10pcs 540313
Envägsskruvar, envägsmontering, M4x20, material: rostfritt stål, FPE =10 st, passar manöverdon: PSEN cs5.1n, PSEN cs5.1 M12/8, PSEN cs5.11, PSEN cs5.13, PSEN cs6.1n, PSEN cs6.2n, PSEN cs6.11, PSEN cs6.21.
SEK46.00
PSEN screw M4x26 10pcs
PSEN screw M4x26 10pcs 540314
Envägsskruvar, envägsmontering, M4x26, material: rostfritt stål, FPE =10 st, passar manöverdon: PSENmag med distanshållare.
SEK46.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK795.00
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 20m
SEK562.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK229.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK264.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK369.00
PSEN op cable angle M12 5-pole  3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m 630347
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, vinklad hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK229.00
PSEN op cable angle M12 5-pole  5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m 630348
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, vinklad hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK264.00
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m 630349
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, vinklad hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK369.00
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m 630350
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, vinklad hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK795.00
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Distribuerad ingångsmodul för PNOZmulti, skyddsklass IP67, anslutningvia anslutningsmodul, 8 säkra digitala ingångar, 8 utgångar som kankonfigureras som standard, testpuls eller 24 V.
SEK2,757.00
PDP67 F 8DI ION HP
PDP67 F 8DI ION HP 773601
Distribuerad ingångsmodul för PNOZmulti, skyddsklass IP67, anslutningvia anslutningsmodul, 8 säkra digitala ingångar, 8 utgångar som kankonfigureras som standard, testpuls eller 24 V, separat försörjning av utgångarna.
SEK3,661.00
PDP67 F 8DI ION VA
PDP67 F 8DI ION VA 773614
Distribuerad ingångsmodul för PNOZmulti, skyddsklass IP67, anslutningvia anslutningsmodul, 8 säkra digitala ingångar, 8 utgångar som kankonfigureras som standard, testpuls eller 24 V, anslutningar av rostfritt stål.
SEK2,757.00
PDP67 F 8DI ION HP VA
PDP67 F 8DI ION HP VA 773615
Distribuerad ingångsmodul för PNOZmulti, skyddsklass IP67, anslutningvia anslutningsmodul, 8 säkra digitala ingångar, 8 utgångar som kankonfigureras som standard, testpuls eller 24 V, ytterligare spänningsförsörjning, anslutningar av rostfritt stål.
SEK3,691.00

Tillbehör – obligatoriska

PSEN cs5.11 M12 1actuator
PSEN cs5.11 M12 1actuator 542081
RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs5.11 M12, IP67,förpackningen innehåller = 1 st., magnetfäste.
SEK265.00