text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN cs5.1 M12 1actuator

Artikelnummer: 542083
GTIN: 4046548079258
RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs5.1 M12, IP67, för brytare med M12-anslutning, förpackningen innehåller = 1 st.

Enhet

Ditt pris

SEK171.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
ECOLAB  
EAC (Eurasian)  
Sensorprincip Transponder  
Kodningsnivå enligt ISO 14119 gering  
Transponder kodning codiert  
Enhetstyp Betätiger  
 
Omgivningstemp, standard EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur -25  
max. omgivningstemp. vid Hmax +60 °C  
max. omgivningstemp. Vid 2000m +70 °C  
Förvaringstemperatur, standard EN 60068-2-1/-2  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-30  
Fuktpåfrestning uppgift 93 % r. F. bei 40 °C  
Tillåt. driftshöjd över NN 4000 m  
EMV enligt standard … EN 60947-5-3  
Svängningar enligt standard … EN 60947-5-2  
Accel. stötar enligt st. 1 30g  
Skyddsklass hus IP66  
IP67  
Kåpmaterial överdel PBT  
Mått höjd 18  
Mått bredd 37  
Mått djup 19  
Nettovikt 15  
Bruttovikt 20  
Driftfrekvens 122 kHz - 128 kHz  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag nej  
Överensstämmelse med REACh Innehåller inga SVHC-ämnen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27274002  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC001487  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548079258  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – tillval

PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
Monteringsvinkel för PSENmag, förpackningen innehåller = 1 st.
SEK297.00
PSEN mag/cs bracket straight
PSEN mag/cs bracket straight 532111
Monteringshjälp för PSENmag och PSENcode. Inriktningshjälp.Förpackningen innehåller = 2 st.
SEK505.00
PSEN screw M4x20 10pcs
PSEN screw M4x20 10pcs 540313
Envägsskruvar, envägsmontering, M4x20, material: rostfritt stål, FPE =10 st, passar manöverdon: PSEN cs5.1n, PSEN cs5.1 M12/8, PSEN cs5.11, PSEN cs5.13, PSEN cs6.1n, PSEN cs6.2n, PSEN cs6.11, PSEN cs6.21.
SEK46.00
PSEN screw M4x26 10pcs
PSEN screw M4x26 10pcs 540314
Envägsskruvar, envägsmontering, M4x26, material: rostfritt stål, FPE =10 st, passar manöverdon: PSENmag med distanshållare.
SEK46.00