text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19 1sw/3actuators

Artikelnummer: 540303
GTIN: 4046548070590
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 5-polig M12-stickkontakt, en funktionsriktning, IP67, brytavstånd 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, förpackningen innehåller = 1 st. kodad brytare med tremanöverdon (OSSD1 &2, OSSD1, OSSD2).

Enhet

Ditt pris

SEK3,212.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 5-polig M12-stickkontakt, en funktionsriktning, IP67, brytavstånd 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, förpackningen innehåller = 1 st. kodad brytare med tremanöverdon (OSSD1 &2, OSSD1, OSSD2).

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Sensorprincip Transponder  
Kodningsnivå enligt ISO 14119 gering  
Klassific. enl EN 60947-5-3 PDDB  
Transponder kodning codiert  
Lämplig för seriekoppling nein  
Enhetstyp Unit  
 
Manöverspänning (V) 24  
Typ av matningsspänning U1 DC  
Effektförbrukning DC 2  
Antal OSSD-utgångar 2  
Potentialavskiljn. HL-utgångar nein  
HL-A kortsl.säker ja  
Använd.kat. enl. EN 60947-1 DC-12  
Omgivningstemp, standard EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur -25  
max. omgivningstemp. vid Hmax
max. omgivningstemp. Vid 2000m +55 °C  
Förvaringstemperatur, standard EN 60068-2-1/-2  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-78  
Fuktpåfrestning uppgift 93 % r. F. bei 40 °C  
Tillåt. driftshöjd över NN 4000 m  
EMV enligt standard … EN 60947-5-3  
Svängningar enligt standard … EN 60947-5-2  
Accel. stötar enligt st. 1 30g  
Överspänningskategori III  
FöroreningsgradLuft.kryp. 3  
Skyddsklass hus IP67  
Ändr. brytavstånd temp.ändr. +-0,01mm/°C  
Manöverdon typ 1 PSEN cs1.19  
Sensorn kan monteras infälld Ja, Montagehinweis beachten  
Anslutningstyp M12, 5pol. male  
Kåpmaterial överdel PBT  
Mått höjd 75  
Mått bredd 40  
Mått djup 40  
Nettovikt 190  
Bruttovikt 239  
Driftfrekvens 122 kHz - 128 kHz  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag nej  
Överensstämmelse med REACh Innehåller inga SVHC-ämnen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27274601  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC002592  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548070590  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – tillval

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK355.00
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK427.00
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK572.00
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK1,122.00
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m 380212
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, vinklad hylsa M12, på vinklad kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK355.00
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m 380213
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, vinklad hylsa M12, på vinklad kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK427.00
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m 380214
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, vinklad hylsa M12, på vinklad kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK572.00
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m 380215
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, vinklad hylsa M12, på vinklad kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK1,122.00
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 20m
SEK796.00
PSEN screw M5x10 10pcs
PSEN screw M5x10 10pcs 540311
Envägsskruvar, envägsmontering, M5x10, material: rostfritt stål, FPE =10 st, passar manöverdon: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x.
SEK46.00
PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
Envägsskruvar, envägsmontering, M5x20, material: rostfritt stål, FPE =10 st, passar manöverdon: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
SEK46.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK795.00
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 20m
SEK562.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK229.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK264.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK369.00
PSEN op cable angle M12 5-pole  3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m 630347
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, vinklad hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK229.00
PSEN op cable angle M12 5-pole  5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m 630348
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, vinklad hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK264.00
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m 630349
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, vinklad hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK369.00
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m 630350
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, vinklad hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK795.00
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Distribuerad ingångsmodul för PNOZmulti, skyddsklass IP67, anslutningvia anslutningsmodul, 8 säkra digitala ingångar, 8 utgångar som kankonfigureras som standard, testpuls eller 24 V.
SEK2,757.00