Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"540080","name":"PSEN cs1.1 1 actuator","price":"228.0","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680GF"]}
Produkten kan variera
PSEN cs1.1 1 actuator
Artikelnummer: 540080
GTIN: 4046548003031
Manöverdon för kodade säkerhetsbrytare PSENcode 1.x/2.x, förpackningeninnehåller = 1
st manöverdon.
Enhet
Ditt pris
SEK228.00
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
UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV |
| Sensorprincip | Transponder |
| Kodningsnivå enligt ISO 14119 | gering |
| Transponder kodning | codiert |
| Enhetstyp | Betätiger |
Teknisk data
Miljöuppgifter
| Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemperatur | -25 |
| max. omgivningstemp. vid Hmax | +60 °C |
| max. omgivningstemp. Vid 2000m | +70 °C |
| Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
| Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
| Fuktpåfrestning uppgift | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Tillåt. driftshöjd över NN | 4000 m |
| EMV enligt standard … | EN 60947-5-3 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60947-5-2 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 30g |
| Skyddsklass hus | IP6K9K |
Mekaniska data
| Kåpmaterial överdel | PBT |
| Mått höjd | 11 |
| Mått bredd | 40 |
| Mått djup | 40 |
| Nettovikt | 20 |
| Bruttovikt | 21 |
Transponder
| Driftfrekvens | 122 kHz - 128 kHz |
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | nej |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27274002 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000026 |
| ETIM-referensfunktion | EC001487 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548003031 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |
Tillbehör – tillval
PSEN screw M5x10 10pcs
540311
Envägsskruvar, envägsmontering, M5x10, material: rostfritt stål, FPE =10
st, passar manöverdon: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x.
SEK46.00
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Envägsskruvar, envägsmontering, M5x20, material: rostfritt stål, FPE =10
st, passar manöverdon: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
SEK46.00
Installationstillbehör
PSEN cs1.1p 1 switch
540050
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M12-stickkontakt,
4 funktionsriktningar, stöd för SDD, IP67, brytavstånd 21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, förpackningen innehåller = 1 st kodadbrytare utan
manöverdon.
SEK1,580.00
PSEN cs1.1n 1switch
540053
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 5-polig M12-stickkontakt,
4 funktionsriktningar, IP67, typ. brytavstånd 21 mm, Sao = 15 mm, Sar
= 40 mm, förpackningen innehåller = 1 st. kodad brytare.
SEK1,545.00
PSEN cs1.13p/ATEX 1 switch
540055
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M12-stickkontakt,
IP67, 4 funktionsriktningar, typ. brytavstånd 21 mm, Sao = 15 mm,
Sar = 40 mm, förpackningen innehåller = 1 st. kodad brytare,ATEX-godkännande.