Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"541184","name":"PSEN cs4.1 Key gy4","price":"319.0","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680VT"]}
Produkten kan variera
PSEN cs4.1 Key gy4
Artikelnummer: 541184
GTIN: 4046548096644
Transpondernyckel för PSEN cs4.1p, grå 4-markering, material:
plast, tillbehör nyckeladapter (532113)
Enhet
Ditt pris
SEK319.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Generell information
| Godkännande |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC |
| Sensorprincip | Transponder |
| Kodningsnivå enligt ISO 14119 | högt |
| Transponder kodning | fullkodad |
| Enhetstyp | Ställdon |
Teknisk data
Miljöuppgifter
| Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemperatur |
-10
55 |
| max. omgivningstemp. vid Hmax | |
| max. omgivningstemp. Vid 2000m | +55 °C |
| Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
| Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
| Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
| Tillåt. driftshöjd över NN | 4000 m |
| EMV enligt standard … | EN 60947-5-3 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60947-5-2 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 30g |
| Skyddsklass hus | IP68 |
Mekaniska data
| Kåpmaterial överdel | PBT |
| Mått höjd | 15.1 |
| Mått bredd | 42 |
| Mått djup | 8 |
| Nettovikt | 5 |
| Bruttovikt | 6 |
Transponder
| Driftfrekvens | 122 kHz - 128 kHz |
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27274692 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000026 |
| ETIM-referensfunktion | EC002997 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548096644 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |