text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN cs3.1p Key 1 switch

Artikelnummer: 541065
GTIN: 4046548099805
Säkerhetsbrytare för transpondernyckel PSEN cs4.1 Key, 2 säkerhetsutgångar, M8, 8-polig stickkontakt, kodad, tillbehör Nyckeladapter (532113) och nyckel (541181 eller 541182 eller 541183 eller 541184)

Enhet

Ditt pris

SEK1,025.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Sensorprincip Transponder  
Kodningsnivå enligt ISO 14119 gering  
Klassific. enl EN 60947-5-3 PDDB  
Transponder kodning codiert  
Lämplig för seriekoppling ja  
Enhetstyp Sensor  
 
Manöverspänning (V) 24  
Typ av matningsspänning U1 DC  
Effektförbrukning DC 1  
Antal ingångar 2  
Likspänning vid ingång 24 V DC  
Antal OSSD-utgångar 2  
Antal signalutgångar 1  
Potentialavskiljn. HL-utgångar nein  
HL-A kortsl.säker ja  
Använd.kat. enl. EN 60947-1 DC-12  
Omgivningstemp, standard EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur -10  
max. omgivningstemp. vid Hmax
max. omgivningstemp. Vid 2000m +55 °C  
Förvaringstemperatur, standard EN 60068-2-1/-2  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-78  
Fuktpåfrestning uppgift 93 % r. F. bei 40 °C  
Tillåt. driftshöjd över NN 4000 m  
EMV enligt standard … EN 60947-5-3  
Svängningar enligt standard … EN 60947-5-2  
Accel. stötar enligt st. 1 30g  
Överspänningskategori III  
FöroreningsgradLuft.kryp. 3  
Skyddsklass hus IP6K9K  
Böjradie (vid dragning) K1 5 x Ø  
Sensorn kan monteras infälld Ja, Montagehinweis beachten  
Anslutningstyp M8, 8pol. male  
Ledningar kabel Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2  
Kåpmaterial överdel PBT  
Mått höjd 37  
Mått bredd 26  
Mått djup 18  
Nettovikt 35  
Bruttovikt 50  
Driftfrekvens 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27274601  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC002592  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548099805  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Installationstillbehör

PIT es wrench
PIT es wrench 400222
PITestop, monteringsnyckel för PIT es-knapp.
SEK139.00
PSEN cs4.1 Key gy1
PSEN cs4.1 Key gy1 541181
Transpondernyckel för PSEN cs4.1p, grå 1-markering, material: plast, tillbehör nyckeladapter (532113)
SEK319.00
PSEN cs4.1 Key gy2
PSEN cs4.1 Key gy2 541182
Transpondernyckel för PSEN cs4.1p, grå 2-markering, material: plast, tillbehör nyckeladapter (532113)
SEK319.00
PSEN cs4.1 Key gy3
PSEN cs4.1 Key gy3 541183
Transpondernyckel för PSEN cs4.1p, grå 3-markering, material: plast, tillbehör nyckeladapter (532113)
SEK319.00
PSEN cs4.1 Key gy4
PSEN cs4.1 Key gy4 541184
Transpondernyckel för PSEN cs4.1p, grå 4-markering, material: plast, tillbehör nyckeladapter (532113)
SEK319.00
PSEN cs4.1 Key bl
PSEN cs4.1 Key bl 541186
Transpondernyckel för PSEN cs4.1p, blå markering, material: plast, tillbehör nyckeladapter (532113)
SEK319.00

Tillbehör – tillval

PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
Monteringsvinkel för PSENmag, förpackningen innehåller = 1 st.
SEK297.00
PSEN cs key adapter bracket
PSEN cs key adapter bracket 532114
Monteringshjälp för PSENcode key med distansbricka, anslutning avPSENcode- brytare och PSENcode-nyckeladapter.
SEK259.00
PSEN cable M8-8sf, 2m
PSEN cable M8-8sf, 2m 533150
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 2m
SEK268.00
PSEN cable M8-8sf, 5m
PSEN cable M8-8sf, 5m 533151
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK359.00
PSEN cable M8-8sf, 10m
PSEN cable M8-8sf, 10m 533152
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK489.00
PSEN cable M8-8sf, 20m
PSEN cable M8-8sf, 20m 533153
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 20m
SEK708.00
PSEN cable M8-8sf, 30m
PSEN cable M8-8sf, 30m 533154
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK992.00
PSEN cable M8-8sf  M8-sm, 0.5m
PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m 533155
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M8, på rak kontakt M8, A-kodad, kabellängd: 0,5m
SEK437.00
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 1m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m 533156
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M8, på rak kontakt M8, A-kodad, kabellängd: 1m
SEK452.00
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 2m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m 533157
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M8, på rak kontakt M8, A-kodad, kabellängd: 2m
SEK481.00
SDD ES ETH
SDD ES ETH 540130
SDD (Safety Device Diagnostics), fältbussmodul, standard, Modbus/TCP, 2 RJ45-portar, 6 digitala in-/utgångar, löstagbara anslutningsplintar(ingår inte).
SEK3,750.00
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm 540329
Kabel, adapter, IP67, M12-stickkontakt, svart, rak, 8-polig, A-kodad på M8-hylskontakt, svart, rak, 8-polig, A-kodad, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², gul, intern kabeldragning 1:1 för alla 8 signaler, omvandlare för anslutning för PSEN-sensorer.
SEK374.00
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL 540337
Kabel, Y-adapter med Y-anslutningsdon, IP67, M12-stickkontakt (X1, utvärderingsenhet), svart, rak, 8-polig, A-kodad på M12-hylskontakt (X2, sensor/närmaste anslutningsdon), svart, rak, 8-polig, A-kodad och M8-hylskontakt (X3, sensor), svart, rak, 8-polig, A-kodad, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², gul, förväxling av anslutningarna är på grund av intern kabeldragning elektriskt omöjligt,för anslutning för PSENcode och PSENslock.
SEK514.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 2m
SEK481.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK569.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK720.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 20m
SEK1,002.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK1,260.00
PDP67 F 4 code
PDP67 F 4 code 773603
Distribuerad passiv-uttagsplint för anslutning av PSENcode, PSENslockoch PSENini till ett Pilz-styrsystem, maximalt 4 sensorer, skyddsklass IP67.
SEK1,317.00

Tillbehör – obligatoriska

PSEN cs4.1 Key gy1
PSEN cs4.1 Key gy1 541181
Transpondernyckel för PSEN cs4.1p, grå 1-markering, material: plast, tillbehör nyckeladapter (532113)
SEK319.00
PSEN cs4.1 Key gy2
PSEN cs4.1 Key gy2 541182
Transpondernyckel för PSEN cs4.1p, grå 2-markering, material: plast, tillbehör nyckeladapter (532113)
SEK319.00
PSEN cs4.1 Key gy3
PSEN cs4.1 Key gy3 541183
Transpondernyckel för PSEN cs4.1p, grå 3-markering, material: plast, tillbehör nyckeladapter (532113)
SEK319.00
PSEN cs4.1 Key gy4
PSEN cs4.1 Key gy4 541184
Transpondernyckel för PSEN cs4.1p, grå 4-markering, material: plast, tillbehör nyckeladapter (532113)
SEK319.00
PSEN cs4.1 Key bl
PSEN cs4.1 Key bl 541186
Transpondernyckel för PSEN cs4.1p, blå markering, material: plast, tillbehör nyckeladapter (532113)
SEK319.00