text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN cs4.2p /PSEN cs4.1 1unit

Artikelnummer: 541210
GTIN: 4046548067163
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M8-stickkontakt, kan seriekopplas, en funktionsriktning, stöd för SDD, IP67, brytavstånd11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, förpackningen innehåller = 1 st uniktfullkodad brytare med manöverdon.

Enhet

Ditt pris

SEK1,905.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M8-stickkontakt, kan seriekopplas, en funktionsriktning, stöd för SDD, IP67, brytavstånd11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, förpackningen innehåller = 1 st uniktfullkodad brytare med manöverdon.

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Sensorprincip Transponder  
Kodningsnivå enligt ISO 14119 hoch  
Klassific. enl EN 60947-5-3 PDDB  
Transponder kodning unicat  
Lämplig för seriekoppling ja  
Enhetstyp Unit  
 
Manöverspänning (V) 24  
Typ av matningsspänning U1 DC  
Effektförbrukning DC 1  
Antal ingångar 2  
Likspänning vid ingång 24 V DC  
Antal OSSD-utgångar 2  
Antal signalutgångar 1  
Potentialavskiljn. HL-utgångar nein  
HL-A kortsl.säker ja  
Använd.kat. enl. EN 60947-1 DC-12  
Omgivningstemp, standard EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur -25  
max. omgivningstemp. vid Hmax +60 °C  
max. omgivningstemp. Vid 2000m +70 °C  
Förvaringstemperatur, standard EN 60068-2-1/-2  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-78  
Fuktpåfrestning uppgift 93 % r. F. bei 40 °C  
Tillåt. driftshöjd över NN 4000 m  
EMV enligt standard … EN 60947-5-3  
Svängningar enligt standard … EN 60947-5-2  
Accel. stötar enligt st. 1 30g  
Överspänningskategori III  
FöroreningsgradLuft.kryp. 3  
Skyddsklass hus IP6K9K  
Ändr. brytavstånd temp.ändr. +-0,01mm/°C  
Böjradie (vid dragning) K1 5 x Ø  
Manöverdon typ 1 PSEN cs4.1  
Sensorn kan monteras infälld Ja, Montagehinweis beachten  
Anslutningstyp M8, 8pol. male  
Ledningar kabel Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2  
Kåpmaterial överdel PBT  
Mått höjd 37  
Mått bredd 26  
Mått djup 18  
Nettovikt 45  
Bruttovikt 70  
Driftfrekvens 122 kHz - 128 kHz  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag ja  
RoHS-undantag enligt direktiv 7a  
7c I  
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
Ämnen i REACh Ledning  
Blyoxid  
%-andel av föroreningen > 0,1%  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-anslutning tillgänglig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27274601  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC002592  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548067163  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – tillval

PSEN cable M8-8sf, 2m
PSEN cable M8-8sf, 2m 533150
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 2m
SEK268.00
PSEN cable M8-8sf, 5m
PSEN cable M8-8sf, 5m 533151
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK359.00
PSEN cable M8-8sf, 10m
PSEN cable M8-8sf, 10m 533152
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK489.00
PSEN cable M8-8sf, 20m
PSEN cable M8-8sf, 20m 533153
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 20m
SEK708.00
PSEN cable M8-8sf, 30m
PSEN cable M8-8sf, 30m 533154
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK992.00
PSEN cable M8-8sf  M8-sm, 0.5m
PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m 533155
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M8, på rak kontakt M8, A-kodad, kabellängd: 0,5m
SEK437.00
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 1m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m 533156
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M8, på rak kontakt M8, A-kodad, kabellängd: 1m
SEK452.00
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 2m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m 533157
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M8, på rak kontakt M8, A-kodad, kabellängd: 2m
SEK481.00
SDD ES ETH
SDD ES ETH 540130
SDD (Safety Device Diagnostics), fältbussmodul, standard, Modbus/TCP, 2 RJ45-portar, 6 digitala in-/utgångar, löstagbara anslutningsplintar(ingår inte).
SEK3,750.00
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm 540329
Kabel, adapter, IP67, M12-stickkontakt, svart, rak, 8-polig, A-kodad på M8-hylskontakt, svart, rak, 8-polig, A-kodad, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², gul, intern kabeldragning 1:1 för alla 8 signaler, omvandlare för anslutning för PSEN-sensorer.
SEK374.00
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL 540337
Kabel, Y-adapter med Y-anslutningsdon, IP67, M12-stickkontakt (X1, utvärderingsenhet), svart, rak, 8-polig, A-kodad på M12-hylskontakt (X2, sensor/närmaste anslutningsdon), svart, rak, 8-polig, A-kodad och M8-hylskontakt (X3, sensor), svart, rak, 8-polig, A-kodad, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², gul, förväxling av anslutningarna är på grund av intern kabeldragning elektriskt omöjligt,för anslutning för PSENcode och PSENslock.
SEK514.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 2m
SEK481.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK569.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK720.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 20m
SEK1,002.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK1,260.00
PDP67 F 4 code
PDP67 F 4 code 773603
Distribuerad passiv-uttagsplint för anslutning av PSENcode, PSENslockoch PSENini till ett Pilz-styrsystem, maximalt 4 sensorer, skyddsklass IP67.
SEK1,317.00