text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN cs4.1a 1switch

Artikelnummer: 541161
GTIN: 4046548067156
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, anslutningskabel 5 m, en funktionsriktning, IP6K9K, typ. brytavstånd 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, förpackningen innehåller = 1 st. fullkodad brytare, högst 8 inlärningar.

Enhet

Ditt pris

SEK1,370.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, anslutningskabel 5 m, en funktionsriktning, IP6K9K, typ. brytavstånd 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, förpackningen innehåller = 1 st. fullkodad brytare, högst 8 inlärningar.

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Sensorprincip Transponder  
Kodningsnivå enligt ISO 14119 hoch  
Klassific. enl EN 60947-5-3 PDDB  
Transponder kodning vollcodiert  
Lämplig för seriekoppling ja  
Enhetstyp Sensor  
 
Manöverspänning (V) 24  
Typ av matningsspänning U1 DC  
Effektförbrukning DC 1  
Antal ingångar 2  
Likspänning vid ingång 24 V DC  
Antal OSSD-utgångar 2  
Antal signalutgångar 1  
Potentialavskiljn. HL-utgångar nein  
HL-A kortsl.säker ja  
Använd.kat. enl. EN 60947-1 DC-12  
Omgivningstemp, standard EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur -25  
max. omgivningstemp. vid Hmax +60 °C  
max. omgivningstemp. Vid 2000m +70 °C  
Förvaringstemperatur, standard EN 60068-2-1/-2  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-78  
Fuktpåfrestning uppgift 93 % r. F. bei 40 °C  
Tillåt. driftshöjd över NN 4000 m  
EMV enligt standard … EN 60947-5-3  
Svängningar enligt standard … EN 60947-5-2  
Accel. stötar enligt st. 1 30g  
Överspänningskategori III  
FöroreningsgradLuft.kryp. 3  
Skyddsklass hus IP6K9K  
Ändr. brytavst. temp.manöverd1 +-0,01mm/°C  
Ändr. brytavst. temp.manöverd2 +-0,1mm/°C  
Ändr. brytavst. temp.manöverd3 +-0,01mm/°C  
Ändr. brytavst. temp.manöverd4 +-0,01mm/°C  
Böjradie (vid dragning) K1 5 x Ø  
Sensorn kan monteras infälld Ja, Montagehinweis beachten  
Anslutningstyp 5m Kabel  
Ledningar kabel Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2  
Kåpmaterial överdel PBT  
Mått höjd 37  
Mått bredd 26  
Mått djup 18  
Bruttovikt 245  
Driftfrekvens 122 kHz - 128 kHz  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag ja  
RoHS-undantag enligt direktiv 7a  
7c I  
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
Ämnen i REACh Ledning  
Blyoxid  
%-andel av föroreningen > 0,1%  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-anslutning tillgänglig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27274601  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC002592  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548067156  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – obligatoriska

PSEN cs2.1   1 actuator
PSEN cs2.1 1 actuator 540180
RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs2.x, IP67, förpackningeninnehåller = 1 st.
SEK219.00
PSEN cs4.1   1 actuator
PSEN cs4.1 1 actuator 541180
RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs4.x, IP67, förpackningeninnehåller = 1 st.
SEK174.00
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator 541187
RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs4.x, IP67, kan limmas fast,utan skruvalternativ, förpackningen innehåller = 1 st.
SEK293.00
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator 541188
RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs4.x, IP67, kan limmas fast,med skruvalternativ, förpackningen innehåller = 1 st.
SEK327.00

Installationstillbehör

PSEN cs2.1   1 actuator
PSEN cs2.1 1 actuator 540180
RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs2.x, IP67, förpackningeninnehåller = 1 st.
SEK219.00
PSEN cs4.1   1 actuator
PSEN cs4.1 1 actuator 541180
RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs4.x, IP67, förpackningeninnehåller = 1 st.
SEK174.00
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator 541187
RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs4.x, IP67, kan limmas fast,utan skruvalternativ, förpackningen innehåller = 1 st.
SEK293.00
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator 541188
RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs4.x, IP67, kan limmas fast,med skruvalternativ, förpackningen innehåller = 1 st.
SEK327.00

Tillbehör – tillval

SDD ES ETH
SDD ES ETH 540130
SDD (Safety Device Diagnostics), fältbussmodul, standard, Modbus/TCP, 2 RJ45-portar, 6 digitala in-/utgångar, löstagbara anslutningsplintar(ingår inte).
SEK3,686.00
PSEN/PDP67 M12-8sm  screw terminals
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals 540334
Stickkontakt, 8-polig, rak kontakt M12, A-kodad, skruvanslutning, gängningsmaterial: formgjuten zink, förnicklad, kabelns ytterdiameter 6-8mm
SEK280.00