text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN cs4.1 M12/8-1.5m 1switch

Artikelnummer: 541164
GTIN: 
Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable 10m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, typical switching distance 11mm, Sao=8mm, Sar=20mm packaging unit = 1piece fully coded switch w/o actuator; Teach-in of 8 other actuators possible.

Enhet

Ditt pris

SEK1,305.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable 10m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, typical switching distance 11mm, Sao=8mm, Sar=20mm packaging unit = 1piece fully coded switch w/o actuator; Teach-in of 8 other actuators possible.

 
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27274601  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC002592  
 

Tillbehör – tillval

SDD ES ETH
SDD ES ETH 540130
SDD (Safety Device Diagnostics), fältbussmodul, standard, Modbus/TCP, 2 RJ45-portar, 6 digitala in-/utgångar, löstagbara anslutningsplintar(ingår inte).
SEK3,750.00
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK304.00
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK365.00
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK497.00
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m 540322
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, vinklad hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK304.00
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m 540323
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, vinklad hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK365.00
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m 540324
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, vinklad hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK497.00
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m 540325
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, vinklad hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK1,009.00
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK1,009.00
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
PSEN T junction (auxiliary contact) M12 540331
Kabel, Y-adapter med T-anslutningsdon, IP67, M12-stickkontakt (X2, utvärderingsenhet), 8-polig, A-kodad på M12-hylskontakt (X1, sensor), 8-polig, A-kodad och M8-hylskontakt (X3, meddelandeutgång/Lock_Unlock), svart, rak, 4-polig, A-kodad, PUR, 0,25 m, 4× 0,25 mm², svart, för frikoppling av hjälpsignaler vid anslutning av PSENcode och PSENslock.
SEK412.00
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 20m
SEK728.00
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL 540338
Kabel, Y-adapter med Y-anslutningsdon, IP67, M12-stickkontakt (X1, utvärderingsenhet), svart, rak, 8-polig, A-kodad på M12-hylskontakt (X2, sensor/närmaste anslutningsdon), svart, rak, 8-polig, A-kodad och M12-hylskontakt (X3, sensor), svart, rak, 8-polig, A-kodad, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², gul, förväxling av anslutningarna är på grund av intern kabeldragning elektriskt omöjligt,för anslutning för PSENcode och PSENslock.
SEK514.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 2m
SEK481.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK569.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK720.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 20m
SEK1,002.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK1,260.00
PDP67 F 4 code
PDP67 F 4 code 773603
Distribuerad passiv-uttagsplint för anslutning av PSENcode, PSENslockoch PSENini till ett Pilz-styrsystem, maximalt 4 sensorer, skyddsklass IP67.
SEK1,317.00

Tillbehör – obligatoriska

PSEN cs2.1   1 actuator
PSEN cs2.1 1 actuator 540180
RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs2.x, IP67, förpackningeninnehåller = 1 st.
SEK228.00
PSEN cs4.1   1 actuator
PSEN cs4.1 1 actuator 541180
RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs4.x, IP67, förpackningeninnehåller = 1 st.
SEK181.00
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator 541187
RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs4.x, IP67, kan limmas fast,utan skruvalternativ, förpackningen innehåller = 1 st.
SEK305.00
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator 541188
RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs4.x, IP67, kan limmas fast,med skruvalternativ, förpackningen innehåller = 1 st.
SEK340.00

Installationstillbehör

PSEN cs2.1   1 actuator
PSEN cs2.1 1 actuator 540180
RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs2.x, IP67, förpackningeninnehåller = 1 st.
SEK228.00
PSEN cs4.1   1 actuator
PSEN cs4.1 1 actuator 541180
RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs4.x, IP67, förpackningeninnehåller = 1 st.
SEK181.00
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator 541187
RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs4.x, IP67, kan limmas fast,utan skruvalternativ, förpackningen innehåller = 1 st.
SEK305.00
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator 541188
RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs4.x, IP67, kan limmas fast,med skruvalternativ, förpackningen innehåller = 1 st.
SEK340.00