text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN cs3.1a 1switch

Artikelnummer: 541061
GTIN: 4046548067125
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar,5 m kabel, en funktionsriktning, stöd för SDD, IP6K9K, brytavstånd beroende påmanöverdon, förpackningen innehåller = 1 st kodad brytare utan manöverdon.

Enhet

Ditt pris

SEK1,025.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Sensorprincip Transponder  
Kodningsnivå enligt ISO 14119 gering  
Klassific. enl EN 60947-5-3 PDDB  
Transponder kodning codiert  
Lämplig för seriekoppling ja  
Enhetstyp Sensor  
 
Manöverspänning (V) 24  
Typ av matningsspänning U1 DC  
Effektförbrukning DC 1  
Antal ingångar 2  
Likspänning vid ingång 24 V DC  
Antal OSSD-utgångar 2  
Antal signalutgångar 1  
Potentialavskiljn. HL-utgångar nein  
HL-A kortsl.säker ja  
Använd.kat. enl. EN 60947-1 DC-12  
Omgivningstemp, standard EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur -25  
max. omgivningstemp. vid Hmax +60 °C  
max. omgivningstemp. Vid 2000m +70 °C  
Förvaringstemperatur, standard EN 60068-2-1/-2  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-78  
Fuktpåfrestning uppgift 93 % r. F. bei 40 °C  
Tillåt. driftshöjd över NN 4000 m  
EMV enligt standard … EN 60947-5-3  
Svängningar enligt standard … EN 60947-5-2  
Accel. stötar enligt st. 1 30g  
Överspänningskategori III  
FöroreningsgradLuft.kryp. 3  
Skyddsklass hus IP6K9K  
Ändr. brytavst. temp.manöverd1 +-0,01mm/°C  
Ändr. brytavst. temp.manöverd2 +-0,1mm/°C  
Ändr. brytavst. temp.manöverd3 +-0,01mm/°C  
Ändr. brytavst. temp.manöverd4 +-0,01mm/°C  
Böjradie (vid dragning) K1 5 x Ø  
Sensorn kan monteras infälld Ja, Montagehinweis beachten  
Anslutningstyp 5m Kabel  
Ledningar kabel Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2  
Kåpmaterial överdel PBT  
Mått höjd 37  
Mått bredd 26  
Mått djup 18  
Bruttovikt 247  
Driftfrekvens 122 kHz - 128 kHz  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag ja  
RoHS-undantag enligt direktiv 7a  
7c I  
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
Ämnen i REACh Ledning  
%-andel av föroreningen > 0,1%  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-anslutning tillgänglig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27274601  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC002592  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548067125  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – tillval

SDD ES ETH
SDD ES ETH 540130
SDD (Safety Device Diagnostics), fältbussmodul, standard, Modbus/TCP, 2 RJ45-portar, 6 digitala in-/utgångar, löstagbara anslutningsplintar(ingår inte).
SEK3,750.00
PSEN/PDP67 M12-8sm  screw terminals
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals 540334
Stickkontakt, 8-polig, rak kontakt M12, A-kodad, skruvanslutning, gängningsmaterial: formgjuten zink, förnicklad, kabelns ytterdiameter 6-8mm
SEK288.00

Tillbehör – obligatoriska

PSEN cs1.1   1 actuator
PSEN cs1.1 1 actuator 540080
Manöverdon för kodade säkerhetsbrytare PSENcode 1.x/2.x, förpackningeninnehåller = 1 st manöverdon.
SEK228.00
PSEN cs3.1   1 actuator 1 Unit
PSEN cs3.1 1 actuator 1 Unit 541080
Manöverdon för kodade säkerhetsbrytare PSENcode 3.x förpackningeninnehåller = 1 st manöverdon.
SEK181.00
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator 541087
RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs3.x, IP67, kan limmas fast,utan skruvalternativ, förpackningen innehåller = 1 st.
SEK305.00
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator 541088
RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs3.x, IP67, kan limmas fast,med skruvalternativ, förpackningen innehåller = 1 st.
SEK340.00

Installationstillbehör

PSEN cs1.1   1 actuator
PSEN cs1.1 1 actuator 540080
Manöverdon för kodade säkerhetsbrytare PSENcode 1.x/2.x, förpackningeninnehåller = 1 st manöverdon.
SEK228.00
PSEN cs3.1   1 actuator 1 Unit
PSEN cs3.1 1 actuator 1 Unit 541080
Manöverdon för kodade säkerhetsbrytare PSENcode 3.x förpackningeninnehåller = 1 st manöverdon.
SEK181.00
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator 541087
RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs3.x, IP67, kan limmas fast,utan skruvalternativ, förpackningen innehåller = 1 st.
SEK305.00
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator 541088
RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs3.x, IP67, kan limmas fast,med skruvalternativ, förpackningen innehåller = 1 st.
SEK340.00