Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"541380","name":"PSEN cs3.19-OSSD1&2 1actuator","price":"357.0","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680NI"]}
Produkten kan variera
PSEN cs3.19-OSSD1&2 1actuator
Artikelnummer: 541380
GTIN: 4046548070767
RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs3.19, IP67, förpackningeninnehåller = 1 st.,
OSSD 1&2.
Enhet
Ditt pris
SEK357.00
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
UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV |
| Sensorprincip | Transponder |
| Kodningsnivå enligt ISO 14119 | gering |
| Transponder kodning | codiert |
| Enhetstyp | Betätiger |
Teknisk data
Miljöuppgifter
| Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemperatur | -25 |
| max. omgivningstemp. vid Hmax | |
| max. omgivningstemp. Vid 2000m | +55 °C |
| Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
| Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
| Fuktpåfrestning uppgift | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Tillåt. driftshöjd över NN | 4000 m |
| EMV enligt standard … | EN 60947-5-3 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60947-5-2 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 30g |
| Skyddsklass hus | IP6K9K |
Mekaniska data
| Produktmaterial | PBT |
| Mått höjd | 37 |
| Mått bredd | 18 |
| Mått djup | 18 |
| Nettovikt | 15 |
| Bruttovikt | 35 |
Transponder
| Driftfrekvens | 122 kHz - 128 kHz |
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | nej |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27274002 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000026 |
| ETIM-referensfunktion | EC001487 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548070767 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |
Installationstillbehör
PSEN cs3.19n 1 switch
541353
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 5-polig M12-stickkontakt,
en funktionsriktning, IP67, brytavstånd 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, förpackningen innehåller = 1 st kodadbrytare utan manöverdon.
SEK1,713.00