text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN b5/me5

Artikelnummer: 6L000023
GTIN: 4046548103045
Mechanical bolt for safety switch PSEN me5 with options for escape release.

Enhet

Ditt pris

SEK1,662.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande -  
 
Omgivningstemperatur -25  
55  
Nödöppning finns ja  
Manövreringstyp nödupplåsning Tryck  
Låsfunktion Bultlåsning  
Produktmaterial Aluminium  
Galvaniserat stål  
Plast  
Nettovikt 1233  
Bruttovikt 1313  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27272691  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC002594  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548103045  
Volym 0.351  dm3
Harmonized System Code 76169990  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – tillval

PSEN cs3.1n   1switch
PSEN cs3.1n 1switch 541053
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 5-polig M12-stickkontakt, en funktionsriktning, IP67, brytavstånd beroende på manöverdon,förpackningen innehåller = 1 st kodad brytare (utan manöverdon).
SEK1,012.00
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m  1switch
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m 1switch 541059
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M12-stickkontakt, med 0,15 m kabel, en funktionsriktning, stöd för SDD, IP67, brytavståndberoende på manöverdon, kan seriekopplas, förpackningen innehåller = 1 st kodadbrytare utan manöverdon.
SEK1,025.00
PSEN cs3.1p   1switch
PSEN cs3.1p 1switch 541060
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M8-stickkontakt, en funktionsriktning, IP67, typ. brytavstånd 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, förpackningen innehåller = 1 st. kodad brytare.
SEK1,025.00
PSEN cs3.1a   1switch
PSEN cs3.1a 1switch 541061
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar,5 m kabel, en funktionsriktning, stöd för SDD, IP6K9K, brytavstånd beroende påmanöverdon, förpackningen innehåller = 1 st kodad brytare utan manöverdon.
SEK1,025.00
PSEN cs3.1b 1 switch
PSEN cs3.1b 1 switch 541062
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, anslutningskabel 10 m, en funktionsriktning, IP6K9K, typ. brytavstånd 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, förpackningen innehåller = 1 st. kodad brytare.
SEK1,158.00
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m 1switch
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m 1switch 541064
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M12-stickkontakt, med 1,5 m kabel, en funktionsriktning, stöd för SDD, IP67, brytavståndberoende på manöverdon, kan seriekopplas, förpackningen innehåller = 1 st kodadbrytare utan manöverdon.
SEK1,065.00
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator 541087
RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs3.x, IP67, kan limmas fast,utan skruvalternativ, förpackningen innehåller = 1 st.
SEK305.00
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator 541088
RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs3.x, IP67, kan limmas fast,med skruvalternativ, förpackningen innehåller = 1 st.
SEK340.00
PSEN cs4.1n   1switch
PSEN cs4.1n 1switch 541153
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 5-polig M12-stickkontakt, en funktionsriktning, IP67, brytavstånd 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, förpackningen innehåller = 1 st fullkodadbrytare utan manöverdon. Totalt är 8 inlärningar möjliga.
SEK1,412.00
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m  1switch
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m 1switch 541159
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M12-stickkontakt, med 0,15 m kabel, kan seriekopplas, stöd för SDD, IP67, brytavståndberoende på manöverdon, en funktionsriktning, förpackningen innehåller = 1 stfullkodad brytare utan manöverdon. Totalt är 8 inlärningar möjliga.
SEK1,452.00
PSEN cs4.1p   1switch
PSEN cs4.1p 1switch 541160
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M8-stickkontakt, en funktionsriktning, IP67, typ. brytavstånd 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, förpackningen innehåller = 1 st. fullkodad brytare, högst 8inlärningar.
SEK1,425.00
PSEN cs4.1a   1switch
PSEN cs4.1a 1switch 541161
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, anslutningskabel 5 m, en funktionsriktning, IP6K9K, typ. brytavstånd 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, förpackningen innehåller = 1 st. fullkodad brytare, högst 8 inlärningar.
SEK1,425.00
PSEN cs4.1b 1switch
PSEN cs4.1b 1switch 541162
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, anslutningskabel 10 m, en funktionsriktning, IP6K9K, typ. brytavstånd 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, förpackningen innehåller = 1 st. fullkodad brytare, högst 8 inlärningar.
SEK1,425.00
PSEN cs4.1 M12/8-1.5m 1switch
PSEN cs4.1 M12/8-1.5m 1switch 541164
Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable 10m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, typical switching distance 11mm, Sao=8mm, Sar=20mm packaging unit = 1piece fully coded switch w/o actuator; Teach-in of 8 other actuators possible.
SEK1,305.00
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator 541187
RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs4.x, IP67, kan limmas fast,utan skruvalternativ, förpackningen innehåller = 1 st.
SEK305.00
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator 541188
RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs4.x, IP67, kan limmas fast,med skruvalternativ, förpackningen innehåller = 1 st.
SEK340.00
PSEN cs4.2n   1switch
PSEN cs4.2n 1switch 541253
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 5-polig M12-stickkontakt, en funktionsriktning, IP67, typ. brytavstånd 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, förpackningen innehåller = 1 st. unikt fullkodad brytare.
SEK1,558.00
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m  1switch
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m 1switch 541259
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M12-stickkontakt, kan seriekopplas, IP67, typ. brytavstånd 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, en funktionsriktning, förpackningen innehåller = 1 st. uniktfullkodad brytare.
SEK1,585.00
PSEN cs4.2p   1switch
PSEN cs4.2p 1switch 541260
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M8-stickkontakt, en funktionsriktning, IP67, typ. brytavstånd 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, förpackningen innehåller = 1 st. unikt fullkodad brytare.
SEK1,558.00
PSEN cs4.2a   1switch
PSEN cs4.2a 1switch 541261
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, anslutningskabel 5 m, en funktionsriktning, IP69K, typ. brytavstånd 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, förpackningen innehåller = 1 st. unikt fullkodad brytare.
SEK1,558.00
PSEN me5 AS
PSEN me5 AS 6L000001
Standardmanöverdon för skyddsgrindssystem PSEN me5. Aktiveringsradie R ≥800 mm
SEK124.00
PSEN me5 escape release
PSEN me5 escape release 6L000005
Nödöppning för skyddsgrindssystem PSEN me5.
SEK779.00
PSEN me5 20mm extension
PSEN me5 20mm extension 6L000006
Förlängningsstycke 20 mm till nödöppning för skyddsgrindssystem PSEN me5.
SEK263.00
PSEN me5 40mm extension
PSEN me5 40mm extension 6L000007
Förlängningsstycke 40 mm till nödöppning för skyddsgrindssystem PSEN me5.
SEK347.00
PSEN me5S NC-NC-NC.NC 1switch
PSEN me5S NC-NC-NC.NC 1switch 6L000010
Mekaniskt skyddsgrindssystem PSENmech, förreglingsprincip fjäderkraft, kontakter förregling 3 Ö, kontakter låsning 1 Ö, matningsspänning 24 V AC/DC.
SEK1,379.00
PSEN me5M NC-NC-NC.NC 1switch
PSEN me5M NC-NC-NC.NC 1switch 6L000011
Mekaniskt skyddsgrindssystem PSENmech, förreglingsprincip magnetkraft, kontakter förregling 3 Ö, kontakter låsning 1 Ö, matningsspänning 24 V AC/DC.
SEK1,379.00
PSEN me5S NC.NC-NC-NC 1switch
PSEN me5S NC.NC-NC-NC 1switch 6L000012
Mekaniskt skyddsgrindssystem PSENmech, förreglingsprincip fjäderkraft, kontakter förregling 1 Ö, kontakter låsning 3 Ö, matningsspänning 24 V AC/DC.
SEK1,379.00
PSEN me5M NC.NC-NC-NC 1switch
PSEN me5M NC.NC-NC-NC 1switch 6L000013
Mekaniskt skyddsgrindssystem PSENmech, förreglingsprincip magnetkraft, kontakter förregling 1 Ö, kontakter låsning 3 Ö, matningsspänning 24 V AC/DC.
SEK1,379.00
PSEN me5S NC-NC-NO.NC 1switch
PSEN me5S NC-NC-NO.NC 1switch 6L000014
Mekaniskt skyddsgrindssystem PSENmech, förreglingsprincip fjäderkraft, kontakter förregling 2 Ö, 1S, kontakter låsning 1 Ö, matningsspänning 24 V AC/DC.
SEK1,379.00
PSEN me5M NC-NC-NO.NC 1switch
PSEN me5M NC-NC-NO.NC 1switch 6L000015
Mekaniskt skyddsgrindssystem PSENmech, förreglingsprincip magnetkraft, kontakter förregling 2 Ö, 1 S, kontakter låsning 1 Ö, matningsspänning 24 V AC/DC.
SEK1,379.00
PSEN me5S NC-NO.NC-NO 1switch
PSEN me5S NC-NO.NC-NO 1switch 6L000016
Mekaniskt skyddsgrindssystem PSENmech, förreglingsprincip fjäderkraft, kontakter förregling 1 Ö, 1 S, kontakter låsning 1 Ö, 1 S, matningsspänning 24 V AC/DC.
SEK1,379.00
PSEN me5M NC-NO.NC-NO 1switch
PSEN me5M NC-NO.NC-NO 1switch 6L000017
Mekaniskt skyddsgrindssystem PSENmech, förreglingsprincip magnetkraft, kontakter förregling 1 Ö, 1S, kontakter låsning 1 Ö, matningsspänning 24 V AC/DC.
SEK1,379.00
PSEN me5S NC-NC.NC-NC 1switch
PSEN me5S NC-NC.NC-NC 1switch 6L000018
Mekaniskt skyddsgrindssystem PSENmech, förreglingsprincip fjäderkraft, kontakter förregling 2 Ö, kontakter låsning 2 Ö, matningsspänning 24 V AC/DC.
SEK1,379.00
PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch
PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch 6L000019
Mekaniskt skyddsgrindssystem PSENmech, med M12-anslutning 8-polig, förreglingsprincip fjäderkraft, kontakter förregling 1 Ö, kontakter låsning 2 Ö, matningsspänning 24 V AC/DC.
SEK1,616.00
PSEN me5M NC.NC-NC M12/8 1switch
PSEN me5M NC.NC-NC M12/8 1switch 6L000020
Mekaniskt skyddsgrindssystem PSENmech, med M12-anslutning 8-polig, förreglingsprincip magnetkraft, kontakter förregling 1 Ö, kontakter låsning 2 Ö, matningsspänning 24 V AC/DC.
SEK1,616.00
PSEN me5M NC.NC n 1 switch
PSEN me5M NC.NC n 1 switch 6L000021
Mekaniskt skyddsgrindssystem PSENmech, med M12-anslutning 5-polig, förreglingsprincip magnetkraft, kontakter förregling 1 Ö, kontakter låsning 1 Ö, matningsspänning 24 V AC/DC.
SEK1,602.00
PSEN me5S NC.NC n 1switch
PSEN me5S NC.NC n 1switch 6L000022
Mekaniskt skyddsgrindssystem PSENmech, med M12-anslutning 5-polig, förreglingsprincip fjäderkraft, kontakter förregling 1 Ö, kontakter låsning 1 Ö, matningsspänning 24 V AC/DC.
SEK1,602.00