text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN b1

Artikelnummer: 540010
GTIN: 4046548049527
Regel för mekanisk låsning kombinerat med säkerhetsbrytaren PSEN me1 eller PSEN cs.

Enhet

Ditt pris

SEK1,929.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande -  
 
Nödöppning finns nej  
Produktmaterial Aluminium  
Galvaniserat stål  
Plast  
Nettovikt 1223  
Bruttovikt 1350  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag nej  
Överensstämmelse med REACh Innehåller inga SVHC-ämnen  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27273701  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000017  
ETIM-referensfunktion EC002024  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548049527  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 76169990  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – tillval

PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1   1 Unit
PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1 1 Unit 540000
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M12-stickkontakt, 4 funktionsriktningar, stöd för SDD, IP67, brytavstånd 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, förpackningen innehåller = 1 st kodadbrytare med manöverdon.
SEK1,674.00
PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1   1 Unit
PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1 1 Unit 540003
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 5-polig M12-stickkontakt, 4 funktionsriktningar, IP67, brytavstånd 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, förpackningen innehåller = 1 st kodadbrytare med manöverdon.
SEK1,640.00
PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX  1 Unit
PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX 1 Unit 540005
Den kodade säkerhetsbrytaren PSENcode, med säkerhetsbrytare och manöverdon, ATEX-certifikat, 8-polig M12-stickkontakt, seriekoppling, stor konstruktion, inkl. 1 par CABLE/M8/CLIP för säkring av 1 M12- stickkontakt
SEK2,546.00
PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit
PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit 540100
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M12-stickkontakt, 4 funktionsriktningar, stöd för SDD, IP67, brytavstånd 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, förpackningen innehåller = 1 st fullkodadbrytare med manöverdon. Totalt är 8 inlärningar möjliga.
SEK2,206.00
PSEN cs2.1n / PSEN cs2.1   1 Unit
PSEN cs2.1n / PSEN cs2.1 1 Unit 540103
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 5-polig M12-stickkontakt, 4 funktionsriktningar, IP67, brytavstånd 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, förpackningen innehåller = 1 st fullkodadbrytare med manöverdon. Totalt är 8 inlärningar möjliga.
SEK2,161.00
PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX
PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX 540105
Den kodade säkerhetsbrytaren PSENcode, fullkodad, med säkerhetsbrytare och manöverdon, ATEX-certifikat, 8-polig M12- stickkontakt, seriekoppling, stor konstruktion, inkl. 1 par CABLE/M8/CLIP för säkring av 1 M12-stickkontakt
SEK3,354.00
PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1   1 Unit
PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1 1 Unit 540200
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M12-stickkontakt, 4 funktionsriktningar, stöd för SDD, IP67, brytavstånd 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, förpackningen innehåller = 1 st uniktfullkodad brytare med manöverdon.
SEK2,520.00
PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1   1 Unit
PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1 1 Unit 540203
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 5-polig M12-stickkontakt, 4 funktionsriktningar, IP67, typ. brytavstånd 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, förpackningen innehåller = 1 st. unikt fullkodad brytare medmanöverdon.
SEK2,468.00
PSEN me1S / 1AS
PSEN me1S / 1AS 570000
Skyddsgrindsystem med låsning, med standardmanöverdon, förreglingsprincip fjäderkraft, kontakter 2 n/o, 2 n/c, matningsspänning 24 V AC/DC.
SEK1,918.00
PSEN me1S / 1AR
PSEN me1S / 1AR 570001
Skyddsgrindsystem med låsning, med vippmanöverdon, förreglingsprincip fjäderkraft, kontakter 2 n/o, 2 n/c,matningsspänning24 V AC/DC.
SEK2,452.00
PSEN me1M / 1AS
PSEN me1M / 1AS 570004
Skyddsgrindsystem med låsning, med standardmanöverdon, förreglingsprincip magnetkraft, kontakter 2 n/o, 2 n/c, matningsspänning 24 V AC/DC.
SEK2,024.00
PSEN me1M / 1AR
PSEN me1M / 1AR 570005
Skyddsgrindsystem med låsning, med vippmanöverdon, förreglingsprincip magnetkraft, kontakter 2 n/o, 2 n/c, matningsspänning24 V AC/DC.
SEK2,575.00
PSEN me1.2S / 1AS
PSEN me1.2S / 1AS 570006
Mekanisk säkerhetslåsning, med standardmanöverdon, förreglingsprincip: Fjäderkraft 1 500 N, kontakter: 2 S, 2 Ö, manöverspänning 110–230 V AC.
SEK2,272.00
PSEN me1.2S / 1AR
PSEN me1.2S / 1AR 570007
Mekanisk säkerhetslåsning, med vippmanöverdon, förreglingsprincip: Fjäderkraft 1 500 N, kontakter: 2 S, 2 Ö, manöverspänning 110–230 V AC.
SEK2,805.00
PSEN me1.21S / 1AR
PSEN me1.21S / 1AR 570008
Mekanisk säkerhetslåsning, med vippmanöverdon, förreglingsprincip: Fjäderkraft 1 500 N, kontakter: 1 S, 3 Ö, matningsspänning 110–230 V AC.
SEK2,916.00