Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"570622","name":"PSEN sl-1.0fm 1.1 1actuator","price":"1110.0","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0120","00106002227061","0010600222706180I2"]}
Produkten kan variera
PSEN sl-1.0fm 1.1 1actuator
Artikelnummer: 570622
Manöverdon (free-moving), kodad, till den säkra förreglingen PSENslock,
bottenplatta av aluminium, hållkraft 1 000 N
Ditt pris
SEK1,110.00
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
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC |
Sensorprincip | Transponder |
Kodningsnivå enligt ISO 14119 | lågt |
Transponder kodning | kodad |
Enhetstyp | Ställdon |
Teknisk data
Miljöuppgifter
Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
Omgivningstemperatur |
-25
55 |
Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
EMV enligt standard … |
EN 55011: klass A
EN 60947-5-3 EN 62061 |
Svängningar enligt standard … | EN 60947-5-2 |
Accel. stötar enligt st. 1 | 30g |
Accel. stötar enligt st. 2 | |
Skyddsklass hus |
Mekaniska data
Kåpmaterial överdel | PBT |
Material ankarplatta | Stål, förnicklat |
Material manöverdon | Rostskyddad, hårdeloxerad |
Mått höjd | 188 |
Mått bredd | 52 |
Mått djup | 22 |
Nettovikt | 590 |
Bruttovikt | 670 |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kod | 4046548074673 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27272606 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC001487 |
Volym | 0 |
Tillbehör – tillval
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Envägsskruvar, envägsmontering, M5x20, material: rostfritt stål, FPE =10
st, passar manöverdon: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
SEK33.00
PSEN sl bracket swing door
570550
Monteringsvinkel för sväng- och dubbelgrindar, passar
skyddsgrindsystemen PSENslock och PSENslock2
SEK232.00
PSEN sl bracket sliding door
570551
2 monteringsvinklar för skjutgrindar, passar
skyddsgrindsystemen PSENslock och PSENslock2.
1 vinkel för givare respektive manöverdon.
SEK335.00